Een functioneel veilige joystick is verplicht voor elke veiligheidskritische machinefunctie waarbij een storing een risico kan vormen voor mens of milieu. Dit is van toepassing op stuur-, rem- en hefbewerkingen in machines die werken volgens wereldwijde veiligheidsnormen zoals ISO 13849 of IEC 61508. Onze elektronische joysticks, verkrijgbaar met redundante sensoren tot Performance Level d (PLd), zorgen ervoor dat uw apparatuur voldoet aan deze strenge internationale veiligheidsvoorschriften, van Europa tot Noord-Amerika en daarbuiten.
Van eenvoudige, robuuste voorsturing tot geavanceerde, multifunctionele joysticks, Bosch Rexroth biedt de perfecte oplossing voor uw mobiele machine. Ons portfolio biedt u de volledige vrijheid om uw ideale HMI te creëren.
Kies voor onze hydraulische joysticks voor directe, progressieve besturing of selecteer onze elektronische joysticks met CAN-, PWM- of analoge signalen, voor systemen die een functionele veiligheid tot PLd vereisen – aangedreven door BODAS. Maak uw ontwerp compleet met onze grote selectie aan ergonomische handgrepen, volledig configureerbaar met verschillende schakelaars en proportionele besturingen om aan de exacte behoeften van uw toepassing te voldoen.
Veelgestelde vragen
Hier vindt u antwoorden op uw meest gestelde vragen.
Wanneer heb ik een PLc- of PLd-joystick nodig?
Wat zijn de voordelen van een CAN-bus-joystick ten opzichte van een analoge?
Een CAN-bus-joystick is de beste keuze van OEM’s voor moderne, intelligente voertuigen. Het vermindert de bedradingscomplexiteit drastisch, biedt een hoge immuniteit voor elektrische interferentie op werkplekken en maakt geavanceerde diagnostiek mogelijk voor een eenvoudigere probleemoplossing. Hoewel een eenvoudige analoge joystick een betrouwbare oplossing is voor basisfuncties, is het CAN-bus-protocol (zoals SAE J1939) de standaard voor complexe machines. Dit zorgt voor een naadloze communicatie tussen alle elektronische componenten, een cruciale factor voor wereldwijd gedistribueerde machineparken.
Zijn Rexroth-joysticks geschikt voor zware off-highway-omgevingen?
Bosch Rexroth-joysticks zijn ontworpen voor extreme duurzaamheid. Ze hebben een hoge IP-beschermingsgraad (bijvoorbeeld IP67), waardoor ze bestand zijn tegen stof, water en hogedrukreiniging. Ze zijn gemaakt met robuuste materialen, onderworpen aan strenge trilling- en temperatuurtests en garanderen betrouwbare prestaties in de meest veeleisende off-highway-omstandigheden, of het nu gaat om arctische koude, woestijnhitte of vochtige klimaten. Dit zorgt voor een maximale machine-uptime wereldwijd.
Wat is een ‘vastklik’- of "vergrendelingsfunctie” in een joystick?
Een vastklikfunctie geeft een tactiele ‘klik’ of een merkbaar punt in het pad van de joystick, waardoor de operator fysieke feedback krijgt. Een vergrendelingsfunctie daarentegen houdt de joystick mechanisch in die vastgeklikte positie totdat deze actief wordt gereset. Deze eigenschappen zijn zeer nuttig voor functies die een constante instelling vereisen, zoals het handhaven van een vaste snelheid of constante hydraulische stroom. Dit vergroot het comfort en de precisie van de operator tijdens repetitieve taken.
Waar vind ik technische documentatie en CAD-modellen voor uw joysticks?
U heeft toegang tot gedetailleerde technische gegevensbladen, installatiehandleidingen en verdere informatie over de producten op de respectieve productpagina’s (2D/3D CAD-modellen op aanvraag beschikbaar). Bezoek het Rexroth Download Center voor alle openbare technische documentatie voor ons portfolio van mobiele oplossingen.