HMI hydraulische en elektronische voetpedalen

Voetpedalen voor mobiele machines

Van robuuste hydraulische besturing tot geavanceerde elektronische precisie, het Bosch Rexroth-voetpedaalportfolio stelt nieuwe standaarden op het gebied van veiligheid en prestaties. Als hydraulische of elektronische voorsturingsapparaten, verkrijgbaar in versies met één of twee pedalen, zijn ze ontworpen voor maximale betrouwbaarheid en duurzaamheid, waardoor een precieze besturing van aandrijving-, rem- en werkfuncties wordt gegarandeerd in de meest uitdagende off-highway-omgevingen.

Kies onze hydraulische pedalen voor directe, betrouwbare krachtoverbrenging of onze innovatieve elektronische pedalen met aanpasbare signalen, functionele veiligheidsnaleving en blijvende nauwkeurigheid – powered by BODAS. Wat uw machine ook nodig heeft, wij bieden de perfecte interface voor een veilige en efficiënte gebruikerservaring.

Elektronische en hydraulische voetpedalen

Elektronische voetpedalen

Elektronische voetpedalen

De producten van Rexroth bieden precisie en intelligentie voor moderne machinebesturing. Ze zijn verkrijgbaar als enkel- of dubbelpedaalversie en bieden aanpasbare elektronische signalen (CAN, PWM, analoog) voor een naadloze integratie in uw systeem. Ze zijn ontworpen voor hoge betrouwbaarheid en functionele veiligheid tot PLd en leveren maximale prestaties.

Ontdek meer
Ontdek meer
Hydraulische voetpedalen

Hydraulische voetpedalen

Directe, intuïtieve machinefeedback door progressieve en gevoelige bediening met soepele demping: ze zijn verkrijgbaar als enkel- of dubbelpedaalversie en kunnen worden geconfigureerd met of zonder montageplaat, zodat ze passen in elk cabineontwerp. Kies voor verbeterde functionaliteit, bijvoorbeeld met vastklikoptie of een hybride versie.

Ontdek meer
Ontdek meer
Online configuratieprogramma voor off-highway-HMI-oplossingen

Ontwerp uw individuele HMI-oplossingen

Pas de HMI-productoplossingen van Rexroth aan aan uw individuele eisen voor mobiele machines en vereenvoudig de besluitvorming in slechts enkele stappen – met de Rexroth-configuratieprogramma’s.

Configureer nu
Expert HMI-voetpedalen van Bosch Rexroth

“Downtime is de vijand van elke off-highway-toepassing. Daarom is elk voetpedaal van Rexroth ontworpen met één kernprincipe: compromisloze betrouwbaarheid. Dat is een belofte waar u op kunt vertrouwen.”


Productmanager, Bosch Rexroth

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoorden op uw meest gestelde vragen.

Wat is het verschil tussen een hydraulisch en een elektronisch voetpedaal?

Een hydraulisch voetpedaal is een voorsturingsapparaat dat een hydraulisch circuit direct moduleert en een direct, verbonden gevoel biedt voor operators in toepassingen zoals bouw- en materiaalhandlingmachines. Een elektronisch voetpedaal stuurt een nauwkeurig digitaal signaal (zoals CAN-bus, PWM of analoog) naar de ECU van uw machine. Deze architectuur is van essentieel belang voor moderne off-highway-voertuigen, waardoor flexibele door software gedefinieerde responscurves, geavanceerde diagnostiek en een naadloze integratie met intelligente systemen zoals ADAS mogelijk zijn.

Wanneer heb ik een PLc- of PLd-voetpedaal nodig?

U hebt een functioneel veilig voetpedaal nodig voor elke veiligheidskritische machinefunctie waarbij een defect aan een onderdeel schade kan veroorzaken. Dit is verplicht voor toepassingen zoals aandrijvingen voor lange trajecten en primaire remsystemen volgens wereldwijde veiligheidsnormen zoals ISO 13849. Onze elektronische pedalen zijn beschikbaar met redundante sensorsystemen om Performance Level d (PLd) te bereiken, zodat uw machine voldoet aan strenge veiligheidsvoorschriften in elke operationele regio, van Europa tot Noord-Amerika.

Zijn Rexroth-voetpedalen geschikt voor veeleisende off-highway-omgevingen?

Bosch Rexroth-voetpedalen zijn ontworpen voor duurzaamheid in de meest veeleisende off-highway-omgevingen, van modderige bouwplaatsen tot stoffige landbouwvelden. Ze zijn uitgerust met robuuste metalen behuizingen en afdichting met hoge IP-scores (bijv. IP67) en worden rigoureus getest tegen water, chemicaliën, trillingen en extreme temperaturen. Deze bewezen robuustheid zorgt voor betrouwbare prestaties en maximale machine-uptime, ongeacht het klimaat of de locatie.

Welke montagemogelijkheden zijn er (bijv. vloermontage, ophangen)?

Om naadloos te integreren in de verschillende cabineontwerpen van de wereldwijde markt voor mobiele machines, worden onze voetpedalen voornamelijk aangeboden in een veelzijdige vloerconfiguratie. Veel modellen kunnen met of zonder voetplaat worden gespecificeerd, waardoor uw ontwerpingenieurs de nodige flexibiliteit krijgen. Voor specifieke eisen, zoals hangende pedalen, raden we aan om contact op te nemen met onze regionale toepassingsdeskundigen.

Waar kan ik technische documentatie, datasheets en CAD-modellen vinden?

U heeft toegang tot gedetailleerde technische gegevensbladen, installatiehandleidingen en verdere informatie over de producten op de respectieve productpagina’s (2D/3D CAD-modellen op aanvraag beschikbaar). Bezoek het Rexroth Download Center voor alle openbare technische documentatie.

Ondersteuning

Twee experts discussiëren over HMI

Contact

Neem contact op met onze experts voor oplossingen op maat en individuele discussies over uw volgende HMI-projecten.

Neem contact op met onze experts

Contactzoeker
Contactzoeker
Productdocumenten over HMI-oplossingen van Rexroth

Productdocumentatie

Ga naar het downloadcentrum van Rexroth voor meer informatie over onze producten en andere documenten voor de oplossingen binnen ons HMI-productportfolio.

Downloadcentrum
Downloadcentrum
Off-highway mobiele machines

Video’s

Lees meer over hoe Rexroth HMI de off-highway-markt verandert: bekijk de nieuwste video’s en leer meer over onze producten en oplossingen.

Bekijk de afspeellijst
Bekijk de afspeellijst