Selecteer uw locatie
Industriële sectoren
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtSelecteer uw locatie
Oliebehandeling
Effectieve hydraulische vloeistoffiltratie kan een aanzienlijke verbetering betekenen in de prestaties, levensduur en efficiënte werking van uw hydraulische systemen.
Betrouwbaar de maximale levensduur bereiken
Net als bij personenauto's zijn de olieverversingsintervallen verlengd van voorheen 5.000 naar 20.000 kilometer en meer. Bij hydraulische en smeerolietoepassingen heeft een dergelijke verlenging van de levensduur zich echter niet bewezen, hoewel dit gemakkelijk kan worden bereikt: Met oliebehandelingssystemen van Rexroth gaan hydraulische media tot zeven keer langer mee en bieden ze een perfecte bescherming voor uw systeem.
De centrale component in elk hydraulisch systeem is olie. Onzuiverheid en vervuiling kunnen een negatieve invloed hebben op uw bedrijfsvoering, wat kan leiden tot mogelijk dure schade en kostbare uitvaltijd. Sterker nog, driekwart van alle problemen is te herleiden tot besmetting.
Het schoonhouden van de olie is de gemakkelijkste manier om ervoor te zorgen dat de productielijn optimaal werkt. Met een zeer effectief filtersysteem kunt u de tijd tussen onderhoudsintervallen maximaliseren en kunt u uw investering sneller terugverdienen. In de hydraulische filtratieoplossingen van Bosch Rexroth vindt u alles wat u nodig heeft om de olie van uw hydraulisch systeem in goede staat te houden.