Groep van proportionele, hoge respons-, servo-, schakel- en cartridge kleppen inclusief accessoires en reserveonderdelen

Hydraulische kleppen

Proportionele, hoge respons-, servo-, schakel- en cartridge kleppen inclusief accessoires en reserveonderdelen

Hydraulische kleppen bestellen

Hydraulische proportionele kleppen, hoge responskleppen, servokleppen, logische kleppen en schakelkleppen

Bosch Rexroth is de toonaangevende leverancier van industriële hydraulica met 's werelds grootste portfolio van hoogwaardige hydraulische kleppen. De ultramoderne kleppen van Bosch Rexroth zijn wereldwijd in gebruik en hebben hun betrouwbaarheid keer op keer bewezen gedurende miljoenen bedrijfsuren.

De robuuste kleppen zijn ideaal voor automatische elektro-hydraulische besturingstoepassingen. Andere intelligente oplossingen zijn onze kleppen voor proportionele verplaatsingsbesturing, drukontlasting, drukverlaging, stroomregeling en aanvraagbeperking, evenals voor schakelfuncties.
Met onze hydraulische kleppen kunt u de volumestroom besturen en regelen, waarbij het starten of stoppen, de richting en kwantiteit van de volumestroom kunnen worden beïnvloed voor een specifieke bewegingsrichting of rotatie van hydraulische aandrijvingen. De hydraulische kleppen worden bestuurd via verschillende activeringstypen en zorgen er zo voor dat de klepelementen openen of sluiten. Zowel vaste schakelposities voor schakelkleppen of instelbare tussenposities voor doorlopende kleppen zijn mogelijk.
Bij de nieuwe Bosch Rexroth serie kleppen met ISO 7368 standaard holtes wordt het principe van modulair ontwerp toegepast op hydraulica. U kunt bijna elke LFA logische afdekking uit het Rexroth standaardassortiment direct installeren en zo elke denkbare hydraulische functie implementeren. Dit biedt meer flexibiliteit voor latere aanpassingen, aangezien alleen de logische afdekking moet worden vervangen om de functionaliteit aan de nieuwe vereisten aan te passen.

Hydraulische kleppen met gedigitaliseerde interfaces

Mogelijke toepassingen voor hydraulische kleppen van Bosch Rexroth in Industry 4.0 omgevingen

Met toepassingsgerichte oplossingen opent Bosch Rexroth meer mogelijkheden om hydraulische kleppen economisch via digitale interfaces te verbinden.