Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch
 

Modulaire Compact Aggregaten (Rapid CPM)

Content

3 kW

500 W assembly met opbouw

500 W assembly vooraanzicht

 
 

Bespaar ruimte en energie

Compact aggregaten blinken niet alleen uit in formaat en laten zich daardoor plaatsen in zelfs de kleinste ruimten. Ze kunnen ook worden ingezet op plaatsen waar een groter conventioneel hydraulisch aggregaat helemaal niet nodig is. Met deze slimme oplossing bespaart u energie en dus kosten, terwijl de kracht van een compact aggregaat vaak al ruim voldoende is.

Contact

Heeft u vragen of zoekt u een variant die niet in de configurator staat? Neem contact met ons op.

 

In 15 minuten geconfigureerd

Met de configurator Rapid CPM kunt u snel, eenvoudig en stapsgewijs een compact aggregaat samenstellen, waarbij u al uw wensen kunt integreren. En de diverse opbouwmogelijkheden op het centrale manifold geven nóg meer flexibiliteit in het ontwerp. Na het configureren van het compact aggregaat in Rapid CPM stuurt u het ontwerp naar Rexroth waar deskundige monteurs uw ontwerp gaan samenstellen en testen.

Wij assembleren en testen het compact aggregaat in ons Center of Competence en leveren het standaard met de bijbehorende testdocumenten en machinerichtlijndocumentatie.

 

Configurator met 4 varianten

Wij hebben een selectie gemaakt uit de diverse mogelijkheden die er zijn. Deze keuzes zijn samengevat in een configurator. Er zijn configuratoren voor de 4 verschillende centrale manifolds en 1 voor de extra aanbouwdelen.

 

Centraal manifold ME/M53

Centraal manifold KE/M02

Centraal manifold KE/M04

Centraal manifold K-A1

 
 
Centraal manifold ME/M53

Motoren:

DC (12 & 24 VDC) 0,8 - 2,2 kW

AC 1 fase 0,37 - 0,75 kW

AC 3 fase 0.25 - 0.75 kW

Pompen: 0.18 - 1.5 CC

Reservoirs 0.5 - 8 L

Downloads:

Configurator ME/M53

Configuratie documentatie ME/M53


Actuele versie V2018-101E

Motoren:

DC (12 & 24 VDC) 1,6 - 3,0 kW

AC 1 fase 0,37 - 2,2 kW

AC 3 fase 0.25 - 4.0 kW

Pompen: 0.9 - 7.4 CC

Reservoirs 1 - 60 L

Downloads:

Configurator KE/M02

Configuratie documentatie KE/M02


Actuele versie V2018-102E

Motoren:

DC (12 & 24 VDC) 1,6 - 3,0 kW

AC 1 fase 0,37 - 2,2 kW

AC 3 fase 0.25 - 4.0 kW

Pompen: 0.9 - 7.4 CC

Reservoirs 1 - 60 L

Downloads:

Configurator KE/M04

Configuratie documentatie KE/M04


Actuele versie V2018-101E

Motoren:

DC (12 & 24 VDC) 1,6 - 3,0 kW

AC 1 fase 0,37 - 2,2 kW

AC 3 fase 0.25 - 4.0 kW

Pompen: 0.9 - 7.4 CC

Reservoirs 1 - 60 L

Downloads:

Configurator K-A1

Configuratie documentatie K-A1


Actuele versie V2018-101E

 
 

Aanbouwdelen en het ontwerpprogramma CHoose

 
 

Aanbouwdelen

Geschikt voor aanbouw over de motor of radiaal naar buiten.

Grondplaten met en zonder gestuurde terugslag-klep en met G1/4” of G3/8” aansluitingen.

Keuze uit diverse LC Rexroth tussenplaten en stuurschuiven. Geschikt voor maximaal 8 functies.

Download:

Configurator Aanbouwdelen

Configuratie documentatie Aanbouwdelen

Actuele versie V2018-001E

CHoose v2.0

Ontwerpprogramma CHoose versie 2.

In deze nieuwe versie kunt u manifolds ontwerpen, maar ook onze LC bankabels en nu ook compact aggregaten.

Download:

CHoose v2.0 en Key aanvragen