Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch
 

Innovatief kettingtransportsysteem - VarioFlow plus

Kosten efficiënt materiaal transport

Kosten efficiënt en klant specifiek kettingtransportsysteem voor het intern transporteren van materialen.

Content
 

Kosten efficiënt, klant specifiek materiaal transport

De eisen vandaag de dag voor het intern transporteren van materialen zijn veeleisender dan ooit. Met VarioFlow plus, biedt Rexroth u een veelzijdig, high-performance en gestandaardiseerd transportsysteem voor gebruik bij voedsel en verpakkingen, gezondheidszorg, automotive en elektronica-assemblage lijnen en bij koppelingen tussen machines.

 
 

Flexibel plannen en snelle inbedrijfstelling door intelligente oplossingen


 
 
 

Eisen van de markt

  • Hoge mate van flexibiliteit en vrijheid tijdens het configureren
  • Gemakkelijk te assembleren en in bedrijf te stellen

Onze oplossing

  • Universele basis elementen met losse aandrijfsets
  • Holle aandrijfassen aan beide zijden van de aandrijf- en de returnunit
  • Zijdelingse montage van de rails
  • Geoptimaliseerde aansluittechniek

Uw voordelen

  • Korte montagetijden met maximale flexibiliteit; door het modulaire concept kan zelfs op locatie een lay-out eenvoudig worden gewijzigd
  • Geschikt voor voedingsmiddelen industrie door FDA goedgekeurde materialen. Het volledige programma (65/90/120/160/240/320mm) is leverbaar in zowel aluminium als een open en hygiënisch RVS profiel

 
 

Optimale werkomstandigheden door stille werkingen


 
 
Varioflow
 

Eisen van de markt

  • Stille werking
  • Onderhoudsvriendelijk kettingtransportsysteem

Onze oplossing

  • Geoptimaliseerde glijdkarakteristieken van ketting en rails
  • Geen bewerking nodig op het glijdoppervlak
  • Minder koppelingen, low-friction materialen
  • Ontkoppeling van de schakels met behulp van diverse materialen
  • Minder aandrijvingen nodig door gelagerde horizontale bochtstukken

Uw voordelen

  • Best mogelijke werkomstandigheden dankzij laag geluidsniveau
  • Langere levensduur
  • Gereduceerde downtimes

 
 

Bewezen kwaliteit

Meteen na de introductie kozen bedrijven als Mondelez, Unilever en Tetra Pak voor Rexroth’s VarioFlow plus. Ook in de Automotive is het kettingtransportsysteem VarioFlow plus een succes. VarioFlow in Automotive (Engelstalig)

Als onderdeel van complete productielijnen met over honderden meters transport en voorzien van de benodigde producthandling heeft het systeem zich bewezen. Probleemloos en onderhoudsarm; geschikt voor een 24/7 omgeving.

Het wereldwijde Bosch Rexroth netwerk garandeert lokaal onderdelen en ondersteuning door getrainde Rexroth dealers.