Belgium Nederlands

Selecteer uw locatie

Smart Function Kit voor pers- en verbindingstoepassingen

Smart Function Kit voor pers- en verbindingstoepassingen

Flexibel, compact en toekomstgericht.

Neem contact met ons op

Servopers voor meerdere gestandaardiseerde verbindingstaken

Of het nu gaat om assemblage, verbinden, vormen, meten of testen, de Smart Function Kit is geschikt voor vele pers- en verbindingstoepassingen met krachten tot 70 kN. De modulaire servopers combineert mechanische en elektrische Rexroth-componenten met software en is de perfecte basis voor systeemintegrators of eindgebruikers met proceskennis.

Flexibel, compact en toekomstgericht

U profiteert van een eenvoudige productselectie, inbedrijfstelling, programmering en evaluatie. Bovendien kan de Smart Function Kit via open interfaces worden aangesloten en gemakkelijk gecontroleerd op een tablet. Dat maximaliseert de transparantie, vermindert de uitvaltijd en verhoogt de productiviteit van de elektrische pers.



Smart Function Kit voor pers- en verbindingstoepassingen
  • Elektromechanische cilinder, servomotor en krachtsensor

    Elektromechanische cilinder, servomotor en krachtsensor

    Compact en geschikt voor een verscheidenheid aan pers- en verbindingstoepassingen

  • Servoaandrijving met industriële pc en netwerkaansluiting

    Servoaandrijving met industriële pc en netwerkaansluiting

    Geschikt voor I4.0, kan worden geïntegreerd in systemen op een hoger niveau

  • Browsergebaseerde, intuïtieve Web HMI

    Browsergebaseerde, intuïtieve Web HMI

    Voor inbedrijfstelling, programmering, bediening en procesanalyse

Elektromechanische cilinder, servomotor en krachtsensor
Elektromechanische cilinder, servomotor en krachtsensor

Elektromechanische cilinder, servomotor en krachtsensor

Compact en geschikt voor een verscheidenheid aan pers- en verbindingstoepassingen

  • Elektromechanische cilinder met vrij configureerbare slag tot 400 mm
  • Servomotor uit de MS2N-serie met absolute encoder en rem
  • Optioneel: Krachtsensor met DMS-technologie voor kosteneffectieve en robuuste krachtmeting

Servoaandrijving met industriële pc en netwerkaansluiting
Servoaandrijving met industriële pc en netwerkaansluiting

Servoaandrijving met industriële pc en netwerkaansluiting

Geschikt voor I4.0, kan worden geïntegreerd in systemen op een hoger niveau

  • IndraDrive HCS01 servoaandrijving met geïntegreerde IndraMotion MLD PLC en STO- of Safe Motion-veiligheidsfunctie
  • Serie PR21 Industriële PC, Linux-besturingssysteem, software en webserver met HMI. Geschikt voor I4.0: verbinding via OPC-UA, gegevenstoegang via REST API
  • Veldbusaansluiting: Profinet, Ethernet IP, EtherCAT, Sercos III

Browsergebaseerde, intuïtieve Web HMI
Browsergebaseerde, intuïtieve Web HMI

Browsergebaseerde, intuïtieve Web HMI

Voor inbedrijfstelling, programmering, bediening en procesanalyse

  • Wizard voor eenvoudige inbedrijfstelling
  • Geen programmeerkennis nodig ('zero programming')
  • Binnen enkele seconden grafisch te programmeren via drag & drop
  • OK-/NOK-beoordeling van het proces met gebruik van grafisch geproduceerde beoordelingselementen
  • Eenvoudige integratie in hogere besturings- en IT-infrastructuur

Eén systeem – meerdere toepassingen

Smart Function Kit - Toepassingen montage en verbinding

Montage en verbinding

  1. Persfitting
  2. Krimpen
  3. Montage
  4. Klinken
  5. Verbinden
  6. invoegen
  7. Lassen
  8. Knippen

Smart Function Kit - Toepassingsvormen

Vormen

  1. Buigen
  2. Embossing
  3. Diepe tekening
  4. Vormgeven

Smart Function Kit - Toepassingstests

Testen

  1. Testen
  2. Meting

Eén mechatronische oplossing – talrijke voordelen

Eenvoudige productselectie

Eenvoudige productselectie

  • Voorgeselecteerde mechanische en elektrische componenten en software worden gecombineerd in verschillende kits met krachten tot 70 kN
  • Snel en eenvoudig ontwerp, selectie en configuratie met moderne e-tools
  • Alle componenten van dezelfde leverancier

Productselectie met LinSelect
Productselectie met LinSelect
Plug & Produce

Plug & Produce

  • Geleverd in één pakket, inclusief vooraf geïnstalleerde besturingssoftware
  • Snel en begeleid inbedrijfstellen middels een wizard met automatische parametrisatie van de servoaandrijving

Zero programming

Zero programming

  • Eenvoudige grafische programmering zonder dat kennis van programmeren nodig is
  • Browsergebaseerde web-HMI voor verschillende apparaten in een modern ontwerp

Open interfaces

Open interfaces

  • Functionele modules maken een snelle verbinding met besturingssystemen op hoger niveau mogelijk
  • IoT-verbinding via OPC-UA
  • Gegevenstoegang via REST API

Technische gegevens

Systeemoverzicht

  • Nominale kracht tot 70 kN
  • Beschermingsklasse mechanica IP54 schakelkast IP20
  • Slag individueel configureerbaar tot 400 mm
  • Krachtmeetsensor met DMS-technologie
  • Servoaandrijving met STO- of Safe Motion-veiligheidsfunctie

Technische gegevens
Technische gegevens
Contact

Bent u klaar voor de Fabriek van de Toekomst?

Meer informatie over Smart MechatroniX.

Maak nu kennis met onze slimme, kant-en-klare oplossingspakketten. Wij kijken uit naar uw aanvraag en adviseren u graag!

Naar het contactformulier