Machine safety, een absolute must voor elke installatie
Machine safety, of machineveiligheid, is een lastig onderwerp. Wanneer is je machine veilig genoeg? Hoe ga je om met functionele machinewijzigingen, zoals aanpassingen in snelheid, kracht en aansturing? En hoe zorg je ervoor dat je voldoet aan de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG? In dit artikel praten we je bij over machine safety en cilinders.
De werking van de cilinders in je machine is namelijk van invloed op je machine safety. Deze werking kun je op verschillende manieren monitoren. De twee belangrijkste zijn met standmeldingen en met een wegmeetsysteem.
Bij standmeldingen is je cilinder uitgerust met sensoren in de stangbodem en de stangkop. Dit is de makkelijkste manier. Hiermee kun je in één oogopslag de zuigerstand bepalen.
Een andere toepassing die je inzicht geeft in een goede en veilige werking van je cilinder, is een wegmeetsysteem (vaak verwerkt in de zuigerstang). Ook al zie je je cilinder niet rechtstreeks; via je wegmeetsysteem weet je precies waar deze zich bevindt, hoe deze uitstuurt en welke andere bewegingen deze maakt.
Door met een van deze methodes de werking van je cilinders nauwkeurig te monitoren, verhoog je de veiligheid van je machine. Denk bijvoorbeeld aan een goede knikberekening, de juiste werkdruk, een efficiënte bufferwerking en betrouwbare elektronische beveiliging.