Gezonde olie geeft de cilinder een langere standtijd
Wist je dat 80 procent van alle machinestoringen te maken heeft met onzuivere (verontreinigde) hydraulische olie? Je kunt vrijwel al deze storingen voorkomen met goed oliereinheidsmanagement. Een goede kwaliteit van de olie zorgt niet alleen een goede werking, maar is ook van grote invloed op de levensduur van – onder meer – je cilinders.
Vervuiling in de installatie, de cilinder en/of de hydraulische olie komt over het algemeen door één of meerdere van de volgende oorzaken:
Goede filtratie is daarom een belangrijk aspect van een goed oliereinheidsmanagement. Andersom kan verontreinigde olie leiden tot (bovengemiddelde) slijtage of zelfs schade aan bijvoorbeeld pompen, motoren en proportionaal- en servo-ventielen. Het stoppen van de kettingreactie die vervolgens ontstaat, is vaak kostbaar en tijdrovend.
Maar let op: goed oliemanagement is meer dan het regelmatig checken van de filters. Het begint al bij het bepalen van het juiste filtratiesysteem. Verder spelen olieanalyses, betrouwbare sensoren en intelligentie (voor predictive analytics) een rol.
Ook iets ogenschijnlijk vanzelfsprekends als het checken van de filtratie-indicatoren draagt bij aan het behoud van je oliereinheid. En weet je eigenlijk wel zeker dat jouw filterpakket daadwerkelijk bij je machine past? Je checkt het snel en eenvoudig met onze filterconfigurator.
Is je actieve beleid op het gebied van oliereinheid in orde? Dan is de kans groot dat je de levensduur van onder meer je hydraulische cilinders aanzienlijk verlengt. Al was het alleen maar doordat je je olie veel minder vaak hoeft te vervangen. Daarmee stel je niet alleen kostbare investeringen uit, maar voorkom je ook nog eens extra kosten door reparatie of vervanging.