Klant aan het woord

Content

AVR - Groot materieel

‘De top van gezamenlijke inspanningen’

In de machinebouwindustrie luisteren levertijden nauw. Zeker als het om seizoensgebonden materieel gaat. Stefaan Dedecker van AVR kan er over meepraten. Hij vertelt over de uitdagingen en de ontwikkelingen in de landbouwsector. Als Electro-Hydraulic Application Engineer houdt Stefaan Dedecker de ontwikkelingen in zijn bedrijfstak nauwlettend in het oog. Hij ziet wereldwijd de algemene mechanisatiegraad stijgen. 'Waar de landbouwers vroeger handmatig of met kleine machines werkten, kiezen ze nu voor groot materieel. Dichterbij, in West-Europa, valt de schaalvergroting op. Aardappelboeren bewerken omvangrijke gebieden. Daarnaast merken we dat de gebruiksvriendelijkheid van machines een zwaarwegende beslisfactor wordt.'

Puma 3

Tijdens de ontwikkelfase van een nieuwe machine gaat een team van AVR-engineers op zoek naar geschikte componenten. Daarbij spelen de technische specificaties en de kostprijs een grote rol. 'In onze nieuwste aardappelrooier, Puma 3, is het aandeel van Bosch Rexroth groot. Het bedrijf levert pompen, motoren, elektronica, ventielkleppen en controllers.' De engineer is trots op de nieuwste telg. 'Puma 3 vertegenwoordigt de top van onze gezamenlijke inspanningen. Hij is pas gelanceerd, maar de reacties zijn nu al meer dan bemoedigend.'

Productspecialisten

Soms doet het engineering-team een beroep op de productspecialisten van Bosch Rexroth. Ze komen dan samen op de R&D-afdeling in Roeselare om te brainstormen over een optimale toepassing. 'Onze vaste contactpersoon Siegfried Van der borght regelt alles voor ons. Hij beantwoordt vragen, komt met oplossingen en schakelt zo nodig specialistische collega’s in. We krijgen altijd een snelle reactie.'

Levertijd

Aardappelrooimachines zijn zo’n twee maanden per jaar in bedrijf. AVR moet nieuwe machines dan ook vóór het rooiseizoen opleveren. 'Een verlate levering is funest voor de klant. Daarom zijn betrouwbare levertijden bij ons een basisvereiste. Dat is een bekende uitdaging voor grote leveranciers. Maar we merken dat de mensen van Bosch Rexroth de leverbetrouwbaarheid zorgvuldig bewaken. Ze weten dat er veel op het spel staat.'

Over AVR

Van oudsher levert AVR zelfrijdende en getrokken aardappelrooiers. Sinds enkele jaren ontwikkelt en produceert de firma ook frezers, loofkappers en pootmachines. Het grote materieel is wereldwijd toepasbaar. AVR doet zaken in Europa, Zuid-Afrika, Zuid-Amerika, Rusland, Japan en Turkije.

Puma 3 in cijfers

Stage IV motoren: 12,8 liter / 469 pk

Toerental: 1300 rpm

Gewicht: 23.500 kg

Uitstoot fijnstof: 10 tot 15 maal lager dan bij andere motoren

Banden: 900/60 R38 ‘increased flexibility’ achterbanden

Meer informatie

www.avr.be

www.boschrexroth.nl > Branches > Mobile Applications