Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch
 
Content

Praktijkvoorbeelden

Wie energie wil besparen moet gebruikmaken van intelligente oplossingen. Met het 4EE-systeem realiseert u technologie- overkoepelende oplossingen voor uw machines en installaties. Bekijk hoe u in de praktijk van het 4EE-systeem kunt profiteren.

 

Verlaag toerentallen naar behoefte

Met de variabele regelbare pompaandrijving Sytronix is bij een zetbank bijvoorbeeld een energiebesparing tot 44% haalbaar. U verlaagt het toerental bij deelbelasting of in de pauze tot 0.

Hierdoor daalt niet alleen het directe energieverbruik maar ook de warmteontwikkeling. Koeling kan dan in de meeste gevallen volledig achterwege blijven. IndraDrive servomotoren schakelen bij onbelaste neerwaartse bewegingen of decompressie automatisch om naar generatormodus en wekken zo energie op die aan het net kan worden teruggevoerd.

 
 

Reduceer de bekabeling met decentrale eenheden

Bij ca. 300 bedrijfsdagen per jaar met een duur van 12 uur per dag, verbruikt een geoptimaliseerd systeem voor pakketdistributie ongeveer 23.400 kWh per jaar minder. Hierdoor wordt de CO2 emissie met ruim 14 ton verlaagd.

Om dit te realiseren hebben we onder andere tot 20 IndraDrive Mi-aandrijvingen in een lastcircuit gekoppeld. Een moderne voeding voert de remenergie terug aan het net. De remenergie gaat op die manier niet verloren door omzetting in warmte. Daarnaast vormt de regelelektronica een compacte eenheid met de servomotor zodat de bekabeling met wel 85% kan worden beperkt.

 
 

Gebruik de remenergie voor de versnelling

Als wagenparkbeheerder van een vloot vuilniswagens of distributiewagens, of van een gemeentelijk vervoersbedrijf met school- en lijnbussen, kunt u het brandstofverbruik en de CO2 emissie met 25% reduceren door de remenergie niet te verspillen maar zinvol te gebruiken.

De hydraulische hybride-aandrijving HRB zet de kinetische energie bij het remmen om in hydraulische energie. Deze opgeslagen energie wordt bij de volgende acceleratie weer aan de aandrijving toegevoerd waardoor de verbrandingsmotor wordt ontlast. Een positief neveneffect voor mens en milieu: de uitstoot van roetdeeltjes wordt hierdoor eveneens verlaagd.

 
 

Pas het koelvermogen aan de behoefte aan

Bij uw mobiele materieel en bussen helpt de hydrostatische ventilatoraandrijving van Rexroth om de strenge emissievoorschriften voor uitlaatgassen aan te houden. Tegelijkertijd daalt het brandstofverbruik met ca. 5%.

Om dat te realiseren leveren elektronisch geregelde, hydrostatische ventilatoraandrijvingen exact het benodigde koelvermogen, ongeacht het toerental van de verbrandingsmotor. Zo kunt u de motor ook onder de moeilijkste omstandigheden optimaal op temperatuur houden.