Belgium Dutch

Selecteer uw locatie

Belgium Dutch
 

Machineveiligheid

Machineveiligheid intelligent en kosteneffectief in de praktijk brengen: met multi-technologie knowhow zorgt Bosch Rexroth voor een veilige interactie tussen alle componenten.

– Safety on Board: van de risicobeoordeling tot de inbedrijfname en kwalificatie van medewerkers
– Minimale ontwikkelings- en levensduurkosten
– Maximale productiviteit bij volledige veiligheid

 
 
 

Veiligheid is wereldwijd een van de belangrijkste uitdagingen bij de bouw van machines en installaties. Fabrikanten en eindgebruikers moeten internationaal en regionaal voldoen aan strikte normen en wettelijke regelingen. Zo zet bijvoorbeeld ISO 13849 wereldwijd de norm voor functionele veiligheid, terwijl in Europa de Machinerichtlijn 2006/42/EG van invloed is op de speciale veiligheidsconcepten in afzonderlijke branches en toepassingsgebieden. Of een machine wordt toegelaten op de verschillende markten, is afhankelijk van de vraag of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Als leverancier van aandrijf- en besturingstechnieken vindt Bosch Rexroth voor elk probleem een passende oplossing.

Om eenvoudig en efficiënt te kunnen voldoen aan de veiligheidseisen voor uw machines, hebben wij Safety on Board voor u: deze aanpak omvat de risicobeoordeling, de ontwikkeling van veiligheidsconcepten, de keuze van geschikte componenten, het inbouwen in de machine, de ingebruikname en de opleiding van uw medewerkers. Bosch Rexroth beschikt over multi-technologie knowhow. Elektra, hydrauliek, mechanica, pneumatiek, als afzonderlijke componenten of als systeem: wij weten aan welke eisen u moet voldoen en ontwikkelen de passende veiligheidsoplossing. Wij vinden de voor u optimale combinatie van hardware componenten, software oplossingen en servicediensten.

Een normconforme veiligheid van personen en installaties mag echter niet ten koste gaan van de productiviteit. Alleen wanneer de veiligheidstechniek de operator niet hindert, is een maximale productiviteit en efficiënt werken mogelijk. De implementatie is snel en eenvoudig, omdat de veiligheidsfuncties al zijn geïntegreerd in de aandrijf- en besturingssystemen. Intelligente softwaremodules vereenvoudigen de parametrisering. De machine kan dus sneller in gebruik worden genomen. Dankzij de vrije keuze van de bussystemen, bent u bovendien zeker van een probleemloze communicatie van de nieuwe met de al aanwezige componenten. Zo profiteren klanten van optimale bouwmogelijkheden bij nieuwe installaties en minimale kosten voor het aanpassen van bestaande installaties. Rexroth componenten werken bovendien betrouwbaar en stellen zo uw investering veilig gedurende de totale levensduur van de machine.

Door de speciaal ontwikkelde en geïntegreerde Safety on Board oplossingen bereikt u een optimale combinatie van mens en machine. Dit is mogelijk, omdat Bosch Rexroth de intelligente interactie tussen de meest verschillende besturingstechnieken beheerst en precies weet, wat belangrijk is voor uw specifieke toepassing. Het is niet belangrijk in welk land uw machine wordt gebruikt. Rexroth gebruikt de internationaal geldende normen en volgt deze ook bij het nakomen van lokaal geldende technische eisen.