Basistraining Pneumatiek (eLearning)

Van de functie en eigenschappen van componenten tot aan de opbouw van een pneumatisch schema - alle basics die je nodig hebt komen aan bod in deze online training. De inhoud van 'ePTG' is gelijkwaardig aan de inhoud van de standaard 2-daagse PTG training.

Leerdoelen

  • Natuurkundige principes en relaties
  • Kenmerken van de pneumatiek
  • Perslucht, compressor types
  • Inleiding in het maken, drogen en distribueren van perslucht en vacüum techniek
  • Stuurventielen, veiligheids-, smoor- en stroomregelkleppen
  • Enkel- en dubbelwerkende cilinders
  • Bi-stabiele ventielen, impuls ventielen
  • Snelheids- en stopbesturing
  • Slag afhankelijke besturing en eindschakelaars
  • Tijds- en drukafhankelijke besturing
  • Volgordeschakelingen en signaal overlap
  • Basisschakelingen in de elektro-pneumatiek
  • Symbolen en schakelschema‘s vlgns DIN ISO 1219
  • Basisontwerp van componenten

Inhoud

  • Basisprincipes van een pneumatisch systeem
  • Functie en opbouw van pneumatiek componenten
  • Pneumatisch schakelschema maken
  • Pneumatiek systemen in het dagelijks werk

Doelgroep

Geïnteresseerden in pneumatiek, planners, onderhouds- en montagepersoneel, design engineers

Randvoorwaarden

  • Technische kennis
  • PC met internetverbinding
  • E-mailadres voor persoonlijke login

Inschrijven

Direct inschrijven via inschrijfformulier.

Inschrijven

Beschikbare talen

  • Engels
  • Duits

Opleidingsduur

Binnen de licentietijd van een jaar is de inhoud 24 uur per dag beschikbaar

Gemiddeld benodigde tijd: ca. 12 uur

Prijs

€ 198,26 per jaar

Prijs voor meerdere licenties op aanvraag