De basistraining voor iedereen die de werking van de PLC technologie in de praktijk wil leren kennen. Deze training wordt iedereen aanbevolen die zich verder wil ontwikkelen op het gebied van PLC techniek.
Leerdoelen
Basiskennis van de PLC technologie verwerven; inbegrepen is het programmeren en testen van een trainingssysteem, de basis voor verdere opleidingen in dit thema
Storingen in de werking oplossen
Inhoud
Waarom gebruiken we een PLC
Opbouw, werking, eigenschappen van de PLC
Sensoren
Programmeren volgens de norm IEC 61131-3 in: - LD (ladder Diagram) - FBD (Function Block Diagram)
Storingen verhelpen
Praktische oefeningen
Doelgroep
Vakmensen, technici en engineers op het gebied van projectplanning, implementatie en onderhoud.
Randvoorwaarden
Elektrotechnische kennis.
Datums en locatie
12 t/m 13 april 2023 (Boxtel)
19 t/m 20 september 2023 (Boxtel)
12 t/m 13 december 2023 (Boxtel)
Tijden
2 dagen van 09.00 - 16.00 uur.
Inschrijven
Direct inschrijven via inschrijfformulier
Inschrijven
Prijs
€ 971,- p.p.
Opmerkingen
Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.
Bij bestelling van de ESTG-SPS training krijg je een jaarlicentie van de eLearning eESTG gratis!