Het tunen van IndraDrive aandrijvingen. Tijdens deze training wordt een installatie met IndraDrive besturing en MSK motor geoptimaliseerd. Deze training is een uitbreiding op de EAT-ID-SERCOS training.
Leerdoelen
De basisprincipes van een regelkring
Drive tuning in de automatische mode
Drive tuning handmatig
Drive tuning met de frequentierespons analyse
Inhoud
Uitleg principes van een regelkring
Uitleg over de regelkringen van de drive
Tunen van een drive met behulp van de ingebouwde tune mogelijkheid
Handmatig tunen van een drive
Tunen door gebruik te maken van frequentierespons analyse
Theorie en praktijk over de feed forward regel-lus
Gebruik makend van IndraWorks Ds
Praktische oefeningen, ongeveer 50% van de tijd
Doelgroep
Vakmensen, technici en engineers op het gebied van onderhoud en inbedrijfstelling.
Randvoorwaarden
Voldoende kennis van IndraDrive systemen, voldoende kennis van IndraWorks.
Datums en locatie
16 februari 2023 (Boxtel)
8 juni 2023 (Boxtel)
Tijden
1 dag van 09.00 - 16.00 uur.
Inschrijven
Direct inschrijven via inschrijfformulier
Inschrijven
Prijs
€ 639,- p.p.
Opmerkingen
Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.