Van de functie en eigenschappen van de drive geïntegreerde PLC tot de programmering volgens IEC 61131-3 leren applicatie engineers en onderhoudsmonteurs IndraMotion MLDS en MLDM kennen. Voor meerassige toepassingen of toepassingen met één as.
Leerdoelen
Zelfstandig een verbinding tot stand brengen met het elektrische servosysteem
De interne PLC activeren
Het programma bekijken, kleine wijzigingen aanbrengen en zelf programmeren
Bouwstenen uit de bibliotheek benutten
Assen aansturen via AxisInterface
Inhoud
In bedrijf nemen van de in de drive geïntegreerde PLC
Uitleg over de diverse variabelen
Schrijven van een programma, gebruikmakend van standaard functieblokken
Assen aansturen via AxisInterface
Storingen verhelpen
Praktische oefeningen, ongeveer 50% van de tijd
Doelgroep
Vakmensen, technici en engineers op het gebied van planning, programmering, onderhoud en inbedrijfstelling.
Randvoorwaarden
Goede IndraDrive kennis of deelname aan de EAT-ID-SERCOS training.
Kennis van programmeren volgens de IEC 61131 of de cursus basistraining PLC techniek gevolgd hebben.