Elektrische servosystemen en geïntegreerde veiligheidstechniek L3/S4
Een training voor iedereen die zich wil verdiepen in de digitale aandrijving IndraDrive met SERCOS III interface met geïntegreerde veiligheidstechniek. Door middel van praktische oefeningen wordt de opgedane kennis in de praktijk gebracht.
Leerdoelen
Realiseren van de 2de generatie veiligheidstechniek (18VRS en hoger)
Verschillende aandrijving interne veilligheidsfuncties begrijpen
Parametrisatie en configuratie van de beveiligingstechniek via inbedrijfname software IndraWorks Engineering
Onderhoudstaken als data back-up, vervanging van onderdelen en het oplossen van problemen
Veilig werken met en aan de installatie
Storing zoeken
Inhoud
In bedrijf nemen van de geïntegreerde veiligheidstechniek
Storingen interpreteren en oplossen
Praktische oefeningen, ongeveer 50% van de tijd
Doelgroep
Vakmensen, technici en engineers in het ontwerp, onderhoud en inbedrijfstelling.
Randvoorwaarden
Eerdere deelname aan een IndraDrive training is noodzakelijk.
Datums en locatie
14 februari 2023 (Boxtel)
15 juni 2023 (Boxtel)
30 november 2023 (Boxtel)
Tijden
1 dag van 09.00 - 16.00 uur.
Inschrijven
Direct inschrijven via inschrijfformulier
Inschrijven
Prijs
€ 639,- p.p.
Opmerkingen
Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.