Eerste kennismaking met de mobiele hydrauliek. We behandelen de toegepaste pompen, motoren, ventielen en elektronica. Je wordt wegwijs in de functie en werking van de diverse hydraulische componenten. Tevens leer je de basisbegrippen om een hydraulische schema te lezen.
Leerdoelen
Het basisontwerp van een hydraulisch systeem begrijpen
De functie en structuur van geselecteerde hydraulische componenten begrijpen
Een hydraulisch schema opzetten en lezen
In staat zijn om technische documentatie (Data sheets, DIN ISO 1219) effectief te gebruiken
Omgaan met hydraulische systemen in de planning en in het dagelijks werk
Storingen in de werking oplossen
Inhoud
Open en gesloten systemen, welke pompen en motoren
Wat is een rijdiagram en hoe moet dit geïnterpreteerd worden
HMI componenten, joystick, display sensoren
Stuurblokken open center, gesloten center
Storingen interpreteren en oplossen
Doelgroep
Geïnteresseerden in de hydrauliek, werkvoorbereiders, machine operators, onderhouden installatiemedewerkers, engineers, constructeurs en tekenaars.
Randvoorwaarden
Technisch inzicht.
Datums en locatie
13 t/m 14 apr 2023 (Boxtel)
24 t/m 25 okt 2023 (Boxtel)
Inschrijven
Direct inschrijven via inschrijfformulier.
Inschrijven
Tijden
2 dagen van 09:00 - 16:00 uur
Prijs
€ 884,- p.p.
Opmerkingen
Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.
Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.