In deze training maak je kennis met de werking en toepassing van pompregelingen. Naast de meest eenvoudige directe verstelling behandelen wij ook de druk-, volume- en vermogensgeregelde pompen. Tot slot wordt ook het systeem met load-sensing behandeld.
Leerdoelen
Verschillende types van pompen kennen en de toepassing van de criteria van constante en variabele verdringerpompen beheersen
Het begrijpen van het correcte onderhoud van hydraulische pompen
Het praktisch omzetten van instellingen en aanpassingen
Detectie van schadelijke effecten op de pomp (verwarming, overbelasting, etc.)
Weten welke criteria er zijn voor verlenging van de levensduur van de pomp
Kennis vergaren voor het oplossen van fouten en het uitvoeren van reparatie
Inhoud
Pompregelingen in vast opgestelde installaties
Pompregelingen mobiele hydraulische toepassingen
Load sensingsystemen
Besturingselektronica gericht op pompregelingen
Toepassingen stationaire hydrauliek
Toepassingen mobiele hydrauliek
Doelgroep
Montage, inbedrijfstelling- en onderhoudspersoneel.
Randvoorwaarden
Deelname aan de basistraining hydrauliek of vergelijkbarekennis.
Kennis van de belangrijkste componenten in de hydrauliek en van hydraulische schema‘s.
Datums en locatie
15 t/m 16 mei 2023 (Boxtel)
6 t/m 7 november 2023 (Boxtel)
Tijden
2 dagen van 09.00 tot 16.00 uur.
Inschrijven
Direct inschrijven via inschrijfformulier.
Inschrijven
Prijs
€ 884,- p.p.
Opmerkingen
Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname. Het actuele aanbod vind je op internet: www.boschrexroth.nl/training