Linear motion
Razendsnel veranderingen doorvoeren
Dat onze eTools LinSelect en Linear Motion Designer hoog scoren zal niemand verbazen. Met deze tools heb je snel de juiste keuzes en de bijbehorende berekeningen gemaakt. Wat velen nog niet weten is dat je in je project ook razendsnel veranderingen kunt doorvoeren. Design Engineer Johs legt je graag uit hoe dat werkt.
De ctrlX configurator
Eenvoudig samenstellen van je project met drag-and-drop
Heerlijk intuïtief… dat is de ctrlX configurator. Met drag-and-drop plaats je de componenten als controllers, drives, motoren en aansluitkabels in je project. Met automatische validiteitscontrole.
Application Engineer en Tech Hero Yvonne vertelt je er alles over tijdens haar Espresso Talk.
Hydraulics
eTools voor cilinders, aggregaten, manifolds en…
Of jouw engineering startpunt nu een (hydraulische) cyclus is of juist een cilinder… wij hebben er een configurator voor. Het aantal eTools in de hydrauliek is werkelijk enorm. Project Engineer Joan helpt je graag met het vinden van de juiste tool. En uiteraard ook met het uitleggen ervan.
De ctrlX app store
Heb je een technische uitdaging? Dan is daar vast al een app voor…
Een top tip van onze Application Engineer Michel; “Kijk eerst even in onze app store als je tegen een probleem loopt. Grote kans dat iemand daar al een app voor heeft ontwikkeld”.
En Michel heeft gelijk! Onze app store staat vol met goede apps, van Rexroth én van partners. Meer weten, ga het gesprek aan met “Mies”.
Schroeftechniek
Betrouwbaar verschroeven met de juíste tools
Voor het aantrekken van wielmoeren is ander gereedschap nodig dan voor het bevestigen van een delicate printplaat. Dat weet elke engineer. Maar welke tool zou je nou moeten gebruiken voor jouw verschroeving. En valt zoiets überhaupt te configureren? Vraag het Design Engineer Werner, hij legt dat graag uit.
Linear motion
Stop met het verspillen van je kostbare tijd
In elk project waarbij lineaire techniek gebruikt wordt zullen complexe berekeningen gemaakt moeten worden. Application Engineer Srujan stelt je graag voor aan onze configuratoren en rekenprogramma’s voor lineaire bewegingen. Deze helpen je enorm veel tijd te besparen.
Schroeftechniek
Fundamenteel voor iedere productie engineer
Bij de term schroeftechniek denk je vast aan aandraaimoment en hoekverdraaiing. Maar wist je dat geluidsreductie, vergroening en verbeteren van het productieproces thema’s zijn die bij schroeftechniek horen?