Ready for the NEXT LEVEL? YOU DECIDE.
Ready for the NEXT LEVEL? YOU DECIDE.

Hydrogen Technology Expo

  • Hamburg Messe und Congress, Messeplatz 1, 20357 Hamburg, Duitsland
  • 20-10-2026 10:00 - 22-10-2026 18:00
  • Engels, Duits
  • Industriële hydrauliek

De Hydrogen Technology Expo is een internationale beurs en conferentie voor de gehele waardeketen van waterstoftechnologie. Het brengt experts samen op het gebied van de productie, opslag en toepassing van groene waterstof.

Meer informatie over de Hydrogen Technology Expo

Next Level for the hydrogen infrastructure: Driving the Hydrogen infrastructure today & tomorrow!

Van 20 tot 22 oktober 2026 zal de industrie samenkomen op de Hydrogen Technology Expo – de toonaangevende vakbeurs en conferentie gericht op waterstof. Als wereldwijde marktleider binnnen de industriële hydrauliek stimuleert Bosch Rexroth baanbrekende innovatie op het gebied van waterstofcompressie en presenteert het oplossingen voor de ontwikkeling van gas- en vloeistofinfrastructuur op de Hydrogen Technology Expo in hal B6, stand 6C14.

Een van de grootste uitdagingen in het ecosysteem van waterstof is al lang het gebrek aan efficiënte en toekomstbestendige oplossingen op basis van vloeibare waterstof. Samen met FirstElement Fuel hebben we deze kloof gedicht met onze revolutionaire CryoPump-stations – een innovatie die u zelf kunt ervaren op de Hydrogen Technology Expo.

Op deze pagina vindt u een exclusieve preview van onze highlights.
Bezoek ons op Stand 6C14 in Hal B6 – ons team kijkt ernaar uit u persoonlijk te verwelkomen op de Hydrogen Technology Expo!

Hydrogen Worldexpo

Uw contact met Bosch Rexroth


Onze belangrijkste onderwerpen in 2026

Het CryoPump-Station – complete aandrijfoplossing voor vloeibare waterstof.

The next Level: Het CryoPump-Station – complete aandrijfoplossing voor vloeibare waterstof.

Bosch Rexroth stimuleert de realisatie van een waterstofinfrastructuur, met robuuste en veilige componenten en systemen voor de compressie van gasvormige en vloeibare waterstof. Een nieuwe cryopomp comprimeert vloeibare waterstof onmiddellijk tot 875 bar en maakt het dus mogelijk om zware vrachtwagens binnen 10 minuten met 100 kg waterstof bij te tanken.

Het CryoPump-station

Servo hydraulische aandrijfsystemen voor middelgrote waterstofvolumes

Servo hydraulische aandrijfsystemen voor middelgrote waterstofvolumes

Bosch Rexroth biedt in samenwerking met partners ontwikkelde compressoraandrijvingen als de 75 kW CytroCore voor middelgrote vermogens, voor vloeibaar en gasvormig waterstof. Met de verplaatsingscontrole biedt het systeem een hoge energie-efficiëntie, vereist het weinig ruimte, werkt het stil en is het klaar voor onmiddellijk gebruik na eenmalige parametrisering. Open interfaces zorgen voor een eenvoudige integratie.

Servo hydraulische aandrijfsystemen voor middelgrote waterstofvolumes

Dubbele staafcilinder CGV voor middelgrote waterstofvolumes

Dubbele staafcilinder voor middelgrote waterstofvolumes

De CGV differentiaalcilinder is de optimale oplossing voor gascompressoren: duurzaam, krachtig en efficiënt. Met een hoge herhaalbaarheid, drijft het gascompressoren betrouwbaar aan. Eenvoudig te installeren, met geïntegreerde lekpoorten en positiesensoren. Krachten tot 2500 kN en snelheden tot 0,8 m/s zijn mogelijk.

Dubbele staafcilinder voor middelgrote waterstofvolumes