Bosch Rexroth op iLinqs | Festival van de Industrie
Bosch Rexroth op iLinqs | Festival van de Industrie

iLinqs, Festival van de Industrie

  • Onderzeebootloods, RDM-straat 3089, Rotterdam, Nederland
  • 22-06-2022 09:00 - 23-06-2022 17:00
  • Nederlands
  • Industriële hydrauliek, Elektrische aandrijvingen en besturingen

Op verschillende terreinen is de industrie in transitie. Denk aan energie, grondstoffen, water maar ook op het gebied van digitalisering. Op die manier kan zij oplossingen bieden voor grote maatschappelijke uitdagingen. Echter, om deze transformatie mogelijk te maken is veel nodig: innovaties, investeringen, infrastructuur en niet te vergeten heel veel mensen.

Bezoekersinformatie

Over iLinqs, het festival van de industrie

Het wordt tijd om de industrie in het spotlicht te zetten als stabiele, creatieve en vooral ook aantrekkelijke sector voor nieuwe generaties. Daarom nemen Industrielinqs en iTanks het initiatief om samen met verschillende andere partners het eerste Festival van de Industrie te organiseren: iLinqs.

Twee dagen, 65 exposanten, drie podia, one-on-one meetings, pitches, demo's, innovatieboosters, young professionals, the collective challenge, dragons den, plantmanager of the year, techniekheld verkiezing, tankopslag en waterstof, digitalisering en data delen, netwerken, borrels, Pitchontbijt XXL, 10 jaar iTanks, Industrielinqs en nog 100 redenen om te komen.

Programma 22 en 23 juni

Het iLinqs Festival heeft een afwisselend programma op verschillende podia. Twee dagen lang kun je naast netwerken, ook deelnemen aan diverse inhoudelijke side-events en break-outs. Bekijk het gehele programma!

BoschRexroth, energie- en onderhoudsarme, innovatieve aandrijftechniek.

Op onze stand wordt het in één oogopslag duidelijk, wat wij voor jou kunnen betekenen. Totaal gamma aandrijftechniek (hydraulisch, elektrisch, mechanisch systemen) maar ook: de Smartphone voor automation.

Alle componenten op jouw machines kunnen communiceren middels eigen app’s, met dit platform. Bv. tandwielkast, sensoren, elektromotoren, veiligheidscomponenten, besturingssoftware …..worden dan allemaal via dit platform ontsloten. Hiermee wordt monitoring en voorspellend onderhoud kinderspel.

• Safety voor jouw bedienend personeel en machines.

• Safety door voorspellend onderhoud op jouw machnies (geen ongecontroleerde bewegingen en geen stilstanden)

• Safety digitalisering van Bosch (cybersecurity en nieuw open platform)

iLinqs 2022

Tijdens iLinqs is er veel ruimte voor netwerken, innovatie en vooral inspiratie. Twee dagen lang vind je op en rond de Oosthal van de Onderzeebootloods vijfenzestig exposanten die hun innovatieve oplossingen graag met je delen. Van engineeringsapp tot coatingsoplossing en van drone tot digitalisering…Technologie, Innovatie, Inspiratie én een steengoed netwerk bij elkaar! Kijk alvast wie jij wilt spreken op iLinqs en meld je aan via www.ilinqs.nl