InfraTech 2023
InfraTech 2023 vindt plaats van 17 t/m 20 januari 2023 in Rotterdam Ahoy. InfraTech is hét kennisplatform waar de opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort.
Predictive Maintenance én energie efficiëntie in de (civiele) infrastructuur
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan beschikbaarheid. Het voorkomen van ongeplande stilstand is key. Digitale oplossingen ondersteunen bij onderhoudsactiviteiten en geven inzicht in de huidige toestand van een installatie. Was het vroeger zo dat een aandrijving van een civiel bewegingswerk een storing moest hebben voordat reparaties werden uitgevoerd, tegenwoordig kunnen slimme systemen een storing detecteren én voorkomen vóórdat deze plaatsvindt.
Plotselinge storingen, ongepland, duur onderhoud en vooraf vastgestelde onderhoudscycli. Dat is toch niet de oplossing?
Bosch Rexroth’s digitale oplossingen CytroConnected Solutions ondersteunen bij onderhoudsactiviteiten en geven inzicht in de actuele conditie van de installatie.
De CytroConnected Solutions van Bosch Rexroth doen precies dat! Tijdens de InfraTech laten we je graag kennis maken met de CytroConnect Solutions, voor:
- MONITOR;
- MAINTAIN;
- PREDICT.
Elektro Hydraulische Actuator (EHA)
Deze plug-and-play oplossing is compacter, energietechnisch beter dan traditionele systemen en heeft minder olieverbruik, waardoor er geen groot hydraulisch reservoir nodig is.
Informatie
17 t/m 20 januari 2023
Ahoy, Rotterdam
Standnummer 1.225
Openingstijden
Dinsdag 17 januari 2023 10:00-18:00 uur
Woensdag 18 januari 2023 10:00-21:00 uur
Donderdag 19 januari 2023 10:00-18:00 uur
Vrijdag 20 januari 2023 10:00-16:00 uur
Onze collega’s van Hacousto Protec – onderdeel van Bosch Building Solutions – zijn ook te vinden zijn op de stand. Hacousto Protec werkt vandaag aan de beveiligings- en veiligheidsoplossingen van morgen. Hacousto Protec zet nieuwe veiligheidsstandaarden, waarbij de interactie tussen mens en systeem centraal staat.