Bosch Rexroth op de InfraTech 2025
Bosch Rexroth op de InfraTech 2025

InfraTech 2025

  • Rotterdam Ahoy, Ahoyweg 10, Rotterdam, Nederland
  • 14-01-2025 10:00 - 17-01-2025 16:00
  • Engels, Nederlands
  • Industriële hydrauliek, Hägglunds

Nationaal platform voor de infrasector

Aanmelden

Staat de InfraTech al in jouw agenda genoteerd?

Aarzel niet langer en bezoek Bosch Rexroth op deze vakbeurs voor de infrasector.

We laten je graag kennismaken met slimme industriële oplossingen.


Op de Bosch Rexroth stand…

Ervaar je de next level aandrijvingen voor civiele kunstwerken, waarbij de beste componenten voor het aandrijven met elektronica en software worden gecombineerd.

Maak je kennis met het grensverleggende CytroConnect waarbij de conditie van een (hydraulische) installatie wordt gemonitord en met geavanceerde modellen er voorspellingen kunnen worden gedaan. Dat alles om ongeplande downtime te voorkomen.

Ontdek je oersterke hydromotoren van Hägglunds en innovatieve actuatoren van Van Halteren Technologies, zowel Elektro Mechanisch als Elektro Hydraulisch.

InfraTech is dé ontmoetingsplek voor de infrasector. In Rotterdam Ahoy komen alle betrokken partijen samen om kennis te delen, ideeën uit te wisselen en de nieuwste innovaties te ontdekken. De beursvloer van de 16e editie van InfraTech is opgedeeld in drie thema’s die stuk voor stuk een eigen segment binnen de sector vertegenwoordigen: Water & Klimaat, Infra en Openbare Ruimte & Mobiliteit.