Een mannelijk persoon, een fabriekshal op de achtergrond. Tekst: Your Factory. Your Way. YOU DECIDE.
Een mannelijk persoon, een fabriekshal op de achtergrond. Tekst: Your Factory. Your Way. YOU DECIDE.

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Duitsland
  • 09-06-2026 09:00 - 11-06-2026 15:00
  • Engels, Duits
  • Assemblagetechniek, Lineaire bewegingstechnologie , Bevestigingstechniek, Weerstandlassen

De Battery Show Europe is de belangrijkste vakbeurs voor besluitvormers over batterij- en H/EV-technologie. Ontmoet fabrikanten, leveranciers, ingenieurs, experts en besluitvormers tijdens een conferentie en handelsbeurs gericht op de nieuwste ontwikkelingen in de geavanceerde batterij- en auto-industrie.

Koop uw tickets

Meer snelheid, lagere kosten: Uw productie in de fast lane.


Hogere doorvoer en lagere kosten! Als expert in automatisering, verbindingstechniek en materiaaloverslag versnelt Bosch Rexroth uw productie, van elektrode- en celproductie tot end-of-line testen en automatiseringsoplossingen voor recycling van accu's.

Onze componenten en systeemoplossingen helpen u zelfs zware lasten, zoals accumodules en -pakketten, te verplaatsen en stellen u in staat uw systemen flexibel aan te passen aan toekomstige vereisten. Ervaar onze snelle oplossingen voor materiaaloverslag en ontdek geoptimaliseerde processen voor schroeven en drukken die uw kwaliteit en veiligheid maximaliseren.

Bezoek ons op The Battery Show Europe van 9-11 juni 2026, in Stuttgart: Hal 1, stand C16 en ga vooral naar de presentatie van Dr. Andreas Letsch op 9 juni 2026 om 14:30 uur over het onderwerp: "High-Throughput Production Enabled by Integrated Material Flow in Cell and Cell-to-Pack Manufacturing" als onderdeel van de conferentie.

The Battery Show Europe

Plattegrond

BESTEL UW TICKET

Uw contact met Bosch Rexroth


Foto van een meerassig systeem en een transfer- en kettingtransportbandsysteem waarop de accupakketten en -modules worden getransporteerd.

Slimme oplossingen voor accuproductie

Zeer dynamische implementatie van complexe waardestromen en oplossingen voor materiaalstromen: meer informatie over innovatieve oplossingen voor celvoorbereiding, handling, transport, module- en pakketassemblage en end-of-line testen. Het voorbeeld van een assemblage van een ronde celmodule toont hoogprecieze lineaire assen en cobots in perfecte interactie met verbindings- en transfertechnologie en het automatiseringsplatform ctrlX.

Accuproductie van de toekomst

Typische producten uit het lineaire technologieportfolio van Rexroth staan voor een silhouet van rechtopstaande lineaire technologieproducten.

Altijd de juiste lineaire technologie

Of het nu gaat om eenvoudige lineaire bewegingen, hoogprecieze geleidingstaken of een allrounder met een optimale prijs-prestatieverhouding: ontdek de juiste lineaire geleiding of lineaire as in ons portfolio die precies voldoet aan uw eisen in module- of pakketassemblage.

Ontdek nu de juiste lineaire technologie

Compacte module CKR280 met dubbele transportbandaandrijving en twee tafeldelen.

Dubbele cyclussnelheid, dubbele prestaties

Revolutie in de handling van accumodules en -pakketten: onze nieuwe Compact-module CKR-280 voor lasten tot 770 kg. Dankzij de innovatieve dubbele transportbandaandrijving bewegen twee tafeldelen volledig onafhankelijk van elkaar. Het resultaat: een enorme toename in efficiëntie en geoptimaliseerde installatieruimte, omdat twee modules parallel kunnen worden verwerkt.

Lineaire as voor lasten tot 770 kg

De afbeelding toont het TS 7plus-transfersysteem in een productieomgeving.

TS 7plus-transfersysteem: efficiëntie en betrouwbaarheid voor uw accuproductie!

Accupakketten voor elektrisch rijden, e-assen en andere zware componenten vereisen nieuwe concepten voor materiaalstromen in de assemblage: Het TS 7plus heavy-duty transfersysteem transporteert werkstukken tot 3.000 kg flexibel en snel door assemblagelijnen. Het is direct beschikbaar en kan in recordtijd worden opgesteld en aangepast.

TS 7plus-transfersysteem: efficiëntie en betrouwbaarheid voor uw accuproductie!

Afbeelding van een draadloze momentsleutel NEXO in gebruik tijdens de complexe assemblage van accu's

Waar precisie en veiligheid samenkomen: NEXO & OPEX

Vlekkeloze verbindingen zijn essentieel bij de assemblage van accupakketten. De draadloze momentsleutel NEXO en de digitale momentsleutel OPEX van Bosch Rexroth garanderen het hoogste niveau van procesbetrouwbaarheid, volledige traceerbaarheid en maximale flexibiliteit – voor de veilige mobiliteit van morgen.

Verbindingsoplossingen: betrouwbare oplossingen voor uw verbindingstoepassingen!

De afbeelding toont een besturingsmodule.

Krachtige portfolio voor precisielastaken

De precisielasregelaar PXC7100 van Bosch Rexroth wordt gebruikt in verbindingstoepassingen met zeer kleine lasstromen, met name op het gebied van sensortechnologie, kabelverdichting en accutechnologie.

Veeleisende precisielastaken