Een hydraulische minimotor met verhoogd vermogen
Hij is misschien wel klein en licht, maar in de hydraulische motor Hägglunds Atom ligt de kracht om alles te veranderen. Dit minuscule pakket is een bron van energie, waarbij omwentelingen met een verblindende snelheid plaatsvinden. Het verbazingwekkendst is nog het vermogen ervan – een elementaire kracht die veel groter is dan de motor.
De Hägglunds Atom geeft uw hydraulische systeem een maximaal koppel van 13,6 kNm. Aangezien de motor een volledig koppel kan geven op zijn topsnelheid van 400 rpm, krijgt die een maximaal vermogen van 394 kW, veel groter dan andere hydraulische motoren van die klassen.
- Max koppel: 13,6 kNm
- Max snelheid: 400 rpm
- Max druk: 420 bar
- Max vermogen: 394 kW