1. Home
  2. Blog
  3. APS Europe en Bosch Rexroth herontwikkelden de nieuwe generatie boor-zaagmachines
APS
APS
Elektrische aandrijvingen en besturingen

“De staalbouwwereld kan op ons rekenen”

APS Europe en Bosch Rexroth herontwikkelden de nieuwe generatie boor-zaagmachines “De staalbouwwereld kan op ons rekenen”

Veel staalverwerkers vertrouwen dagelijks op de machines van APS Europe. In Nederland, maar ook in België, Duitsland, Engeland en zelfs Australië. Onlangs lanceerde APS Europe een herontworpen boor-zaagmachine: de RDi615. Deze is compacter, krachtiger en geavanceerder dan zijn voorganger, tot grote tevredenheid van operationeel manager Jacco Bogert.

Staalbouwers gebruiken de RDi615 voor het automatisch bewerken en zagen van profielen, kokers, hoeklijnen en strippen. Met 15 beschikbare gereedschappen in de automatische gereedschapswisselaar kan de machine harde metalen boren, draadsnijden, centreren, verzinken en frezen.

“De voorganger van de RDi615 was relatief groot”, vertelt Jacco. “We wilden een compactere machine met ook nog extra functies: frezen en tappen. Ook hadden we een wens voor een strategischer positie van het gereedschapsmagazijn, voor snellere gereedschapswissels. En dat alles met behoud van de maximale materiaalbreedte tot 600 millimeter en een boorgatdiameter tot 38 millimeter.”

Kit-karakter
Een belangrijke stap was de keuze voor drie geïntegreerde spindelmotoren. “Die maken de machine robuust, compact en beperken de trillingen op de boorassen”, vertelt Bosch Rexroth-accountmanager Roel Boessen. “We hebben het over asynchrone, watergekoelde 1MB-hogesnelheidsmotoren met een hoge vermogensdichtheid en een rustige loop. Ideaal voor de dynamische hoofdspindels van moderne CNC-machines.”

Opvallend aan deze motoren is het kit-karakter: in plaats van één unit bestaan ze uit afzonderlijke rotor- (1MR) en statordelen (1MS). “De rotor en booras vormen samen één deel, waardoor in de stator een direct-drive-oplossing ontstaat”, vertelt Roel. Jacco vult aan: “Dankzij de holle booras kunnen we aan de voorkant gereedschap plaatsen en aan de achterkant de automatische gereedschapswissel laten plaatsvinden. Dat maakt een compacte bouw van de boorassen mogelijk.”


Krachtiger én compacter
Zoals bij vrijwel alle geavanceerde machines was ook de RDi615 niet overnight geboren. “We hebben samen met Bosch Rexroth de berekeningen gemaakt”, vertelt Jacco. “We kenden bijvoorbeeld de gewenste combinatie van toerental en voedingssnelheid. Maar dan is het de vraag: wat betekent dat voor de rotatiesnelheid en het koppel?”

Roel: “In onze eerste berekeningen kwamen we op een motor uit die soms piekbelasting bereikte. Dat wil je niet. Dus hebben we ons afgevraagd: hoe kan het krachtiger, met behoud van het compacte karakter? Uiteindelijk zijn we daar samen in geslaagd.”

“Bij Bosch Rexroth willen ze niet alleen leveren, maar écht samen ontwikkelen”

Samen ontwikkelen
“Dat gezamenlijke traject is voor ons erg belangrijk”, aldus Jacco. “Er zijn vast andere partijen die in principe ook de juiste motoren hebben. Maar de manier van meedenken is wat Bosch Rexroth onderscheidt. Ze willen niet alleen leveren, maar écht samen ontwikkelen op basis van open communicatie, waarin ‘nee’ soms ook een antwoord is. Dat zijn voor ons onmisbare elementen in een constructieve samenwerking.”

Een goed voorbeeld is de lineair-techniek voor het positioneren van de motor via een spindelas. “Aanvankelijk staken we in op verschillende railmaten”, zegt Jacco. “Efficiënt qua materiaalgebruik, maar niet optimaal als je kijkt naar voorraadbeheer en onderhoud. Door voor één railgrootte te kiezen – de grootste en meest robuuste – maken we ons voorraadbeheer beheersbaarder én bieden we onze klanten altijd de juiste onderdelen.”

Ook frezen
De RDi615 kan niet alleen boren, draadsnijden, centreren en verzinken, maar ook frezen. “Een groot voordeel voor veel staalbewerkers”, zegt Jacco. “Qua kracht is frezen niet zo zwaar als boren, maar het zorgt voor meer trillingen. Die zijn moeilijk te berekenen, maar ze zijn cruciaal voor de kwaliteit van de bewerking.”

De zware geleidingen maken de machine uitermate stabiel. Daar profiteert niet alleen APS Europe van, maar ook hun klanten. Jacco: “Doordat de geleidingen trillingen minimaliseren, is ook de belasting van het boorgereedschap lager. Dat resulteert in minder slijtage en dus een langere levensduurverwachting. Kortom: je gebruikt het gereedschap zoals het bedoeld is.”

Onderhoudsarme machine
De RDi615 is niet alleen ijzersterk, maar ook uiterst onderhoudsarm. Stilstand wordt daarmee tot een minimum beperkt. Jacco: “Eens per jaar de smeren we de lineairgeleidingen en stellen we de spindels na. Dat is genoeg om de machine weer in topconditie te krijgen. En als er toch iets aan de hand is, zijn we altijd in de buurt. We zijn een partner die dezelfde taal spreekt en snel op locatie is als het moet. Kortom: de staalbouwwereld kan op ons rekenen."

Over APS Europe
APS Europe, opgericht in 1989 en gevestigd in Veenendaal, ontwikkelt, produceert, levert en installeert intelligente staalverwerkingslijnen. Het portfolio bestaat uit boor- en zaaglijnen, zaagmachines en pons- en kniplijnen, volledig in eigen beheer gebouwd. APS Europe koopt haar onderdelen bij voorkeur in Nederland of elders in Europa om grip op kwaliteit te houden.

Over de RDi615

  • Capaciteit: 50×50 – 600×300 mm
  • Boordiameter: 4–32 mm
  • Tapdiameter: 6–24 M
  • Gereedschapsopname 15 stuks