De nieuwe V623 is een van de paradepaardjes van Voortman. Deze gecombineerde boor-, frees- en zaagoplossing voor diverse soorten staal is uitgerust met een ctrlX DRIVE en een Cartesian Motion System, beide van Bosch Rexroth. Daardoor kan de machine grotendeels autonoom draaien, is hij compacter in formaat, en grootser in prestatie. We leggen deze krachtpatser onder de loep.
“We waren op zoek naar een compacte boor/zaagmachine die we volledig geassembleerd in een container konden verschepen”, vertelt electrical engineer Jeroen van den Poll. “Daarnaast wilden we dat onze nieuwe machine autonoom kon opereren. Dus terwijl de machine draait, moet de operator andere werkzaamheden kunnen uitvoeren. Op die manier slaan onze eindklanten, staalverwerkende bedrijven, direct een mooie slag in hun urencapaciteit.”
Innovatief en betrouwbaar
Jeroen benaderde Werner Knapen, branchemanager bij Bosch Rexroth. “Onze samenwerking kent al jaren een stabiel karakter, waarbij innovatie en betrouwbaarheid de kernwaarden zijn”, legt Jeroen uit. Werner knikt. “Eerst zijn we aan de slag gegaan met de servo-aandrijving, die zorgt voor de bewegingen, zoals de aanlevering van stalen balken en het roteren van de boorkoppen. We kozen eigenlijk direct voor de ctrlX DRIVE, die zo compact is dat de schakelkast een plek óp de machine heeft gekregen. Later hebben we ook de mechanica geleverd voor het gereedschapswisselmagazijn: het Cartesian Motion System. En uiteraard staan we zoals altijd voor co-engineering en consultancy.”
Kleiner, lichter, beter
Als we naar de ctrlX DRIVE kijken, vallen naast het beperkte formaat nóg een paar zaken op. Allereerst de single cable-aansluiting bij de motoren. Werner: “Een klassieke servomotor heeft twee kabels, één voor voeding en een als encoder, bijvoorbeeld voor de positieterugkoppeling. Met de komst van ctrlX DRIVE zijn deze encoders digitaal in plaats van analoog, wat betekent dat we met een enkelvoudige kabel kunnen werken. Dat zorgt voor een besparing in ruimte en gewicht, én voor een kleinere foutmarge.”
“De asynchrone servomotoren hebben een ideale koppel-toerenkromme”
Ideale MAD-motoren
Verder leveren de MAD-motoren voor de hoofdspindel een belangrijk voordeel op voor Voortman (en hun klanten). Werner: “We hebben het over asynchrone servomotoren, specifiek ontwikkeld voor spindels. In het geval van Voortman sturen die de boren en frezen aan. De asynchrone servomotoren hebben een ideale koppel-toerenkromme. Wil je met een grote boor door dik staal boren? Dan heb je een laag toerental en een hoog koppel nodig. Maar bij frezen is dat precies andersom. De MAD-motoren kunnen het allebei.”
Safety onboard
De machine als geheel beschikt verder over een gecertificeerde safety onboard-veiligheidsvoorziening, die de juiste (veilige) aanvoersnelheid van de stalen delen garandeert, afgestemd op onder andere het profiel en de massa.
Boor- en freesmagazijn
Jeroen toont zich ook enthousiast over het Cartesian Motion System. “Hiermee kunnen we in een zeer compacte applicatie 42 tools kwijt - zowel boren als frezen - die de machine naadloos aanbiedt aan de boorkoppen. Een groot verschil met het verleden, waarin iedere boorkop een eigen magazijn had met een beperkt aantal boren. Nu hebben we één magazijn, dat de boren en frezen verdeelt over alle boorkoppen in de machine. Dat maakt de machine een stuk flexibeler en efficiënter.”
Gestandaardiseerd systeem
Het Cartesian Motion System is een gestandaardiseerd systeem. De assemblage gebeurt in het Duitse Schweinfurt, waarna het als complete module naar Voortman wordt gestuurd. Jeroen: “Dat is een voordeel voor ons. Want alles wat we pre-assembled binnenkrijgen, betekent tijdwinst. Deze aanpak werkt uiteraard alleen als de kwaliteit in orde is. Gelukkig weten we dat dát bij Bosch Rexroth altijd het geval is. Daarom werken we ook zo graag met ze samen.”
“Partnerschap draait niet om geld, maar om gezamenlijk succes”
Dubbel voordeel
Leuk detail is dat Voortman aanvankelijk voor een ‘lichtere’ motor zou hebben gekozen. Jeroen legt uit: “Iets minder vermogen zou ook voldoende zijn geweest. Maar het zou ook geleid hebben tot maatwerk. Werner adviseerde het gestandaardiseerde Catesian Motion-systeem: een standaard product met meer capaciteit tegen een lagere financiële investering.” Werner knikt. “Een voordeel voor Voortman én dus ook een voordeel voor ons, want we helpen onze relaties graag. Natuurlijk, met maatwerk hadden we wellicht een hogere omzet gerealiseerd. Maar in onze optiek draait partnerschap niet om geld, maar om gezamenlijk succes.”
Vertrouwensband
Er zijn geregeld Bosch Rexroth-engineers aanwezig in de Voortman-fabrieken, wat de Voortman-engineers op hun beurt zeer weten te waarderen. “De Bosch Rexroth-engineers voelen als collega’s”, vertelt Bas Oenema, projectleider R&D. “Ik bereik ze net zo makkelijk als mijn eigen collega’s en ze zijn altijd bereid om te helpen. Er is gewoon geen sprake van een grens of een scheidslijn. Daardoor werken we perfect samen.”
Blik op de toekomst
Momenteel zijn al meerdere Voortman-klanten te spreken over de V623. Ook Voortman zelf gebruikt de V623, in een van de dependances. “En al in de eerste week – dus nog voor beëindiging van de inbedrijfsstellingsfase – draaide de V623 meer productie dan zijn voorganger”, constateert Jeroen tevreden. En in de toekomst? Dan gaan wellicht ook andere Voortman-machines over op ctrlX DRIVE-besturing. Electrical engineer Orhan Bilgin kijkt uit naar dat moment. “Dankzij de compacte drive kunnen we ook de montageplaat kleiner uitvoeren, waardoor de extra ruimte in de schakelkast alleen maar verder toeneemt. En dát biedt weer kansen voor eventuele nieuwe features. Kortom: laat de toekomst maar komen.”
Over ctrlX AUTOMATION
ctrlX AUTOMATION is een open platform voor industrie 4.0, dat de traditionele grenzen tussen machinebesturing, de IT-wereld en het Internet of Things doorbreekt. Dankzij een real-time Linux-besturingssysteem, consequent hanteren van open standaarden, programmeringstechnologie voor apps, web-based engineering en een uitgebreide IoT-connectie kan ctrlX AUTOMATION de kosten van componenten en engineering reduceren met 30 tot 50%. De ctrlX DRIVE is een integraal onderdeel van het ctrlX AUTOMATION-platform.
Over Voortman
Voortman creëert high-end staalbewerkingsmachines met geïntegreerde bedrijfssoftware. Met haar oplossingen stelt Voortman (eind)klanten in staat om hun productieprocessen te automatiseren en optimaliseren. Het hoofdkantoor van Voortman staat in Rijssen. Het bedrijf is actief over de hele wereld. Het heeft in totaal tien locaties, en is (naast Nederland) gevestigd in Frankrijk, Engeland, Duitsland, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten. Binnen het bedrijf zijn zo’n 650 medewerkers actief.