Motor van Hägglunds Quantum tegen achtergrond met rode afbeelding

Breek de wetten die gaan over grootte, kracht en snelheid

Motoren van Hägglunds Quantum gaan de werkelijkheid opnieuw vormgeven, in de mijnbouw, in mobiele toepassingen en op vele andere plaatsen. Betreed het Quantumdomein en bereid u voor om de grenzen in meerdere richtingen te verleggen.
Mogelijkheden zullen worden vergroot. Obstakels zullen verschrompelen, net als de voetafdruk. Terwijl uw kracht en behendigheid toenemen, zult u overtreffen wat u geleerd heeft te verwachten - en zult u verwachtingen tarten.
En toch zult u een ware constante vinden in de formule van Quantum: betrouwbaarheid.

Hägglunds Quantum en Quantum Power motor naar elkaar toe gericht.

Eén assortiment, twee krachtige aspecten

Binnen het bereik van Hägglunds Quantum bevinden zich twee motoren die hun DNA delen.

Hägglunds Quantum is de nieuwe naam voor de Hägglunds CB, die in de loop van de tijd zo sterk is geëvolueerd dat deze niet langer als dezelfde motor kan worden beschouwd. Aanpassingen in ontwerp en materialen hebben de efficiëntie verhoogd en de levensverwachting verdrievoudigd, waardoor dit de ideale basis is voor een gedurfde nieuwe stap.

Die stap is de Hägglunds Quantum Power, die een elegant nieuw verbindingsblok combineert met deze betrouwbare basis. Dankzij extra poorten en een innovatief intern ontwerp maakt het blok veel hogere snelheden mogelijk, terwijl het bij hoog rendement volledige koppelcapaciteit behoudt.

Hägglunds Quantum motor met symbolen voor de kenmerken.

Volledig betrouwbaar
De Hägglunds Quantum is sinds de introductie als Hägglunds CB nog duurzamer geworden. De Hägglunds Quantum Power is rechtstreeks gebaseerd op die beproefde basis.

Ondenkbaar efficiënt
De Hägglunds Quantum is altijd ongelooflijk efficiënt geweest binnen zijn snelheidsbereik. Met de Hägglunds Quantum Power kan die efficiëntie oplopen tot 170 toeren per minuut - en tot 350 kNm koppel.

Opmerkelijk compact
De Hägglunds Quantum was al de kleinste en krachtigste motor in zijn klasse. En met een innovatief verbindingsblok realiseert de Hägglunds Quantum Power een onvoorstelbare vermogensdichtheid.

Ultiem configureerbaar
De Hägglunds Quantum en Hägglunds Quantum Power delen een modulair, aanpasbaar ontwerp en een breed scala aan accessoires, variërend van remmen en kleppen tot toerentalsensoren en asadapters.

Hägglunds Quantum van de voor- en zijkant met een aantal afmetingen.

Dimensionering en specificaties

Bent u er klaar voor om het Quantumdomein te betreden? Onze productbrochure bevat alle belangrijke gegevens voor het Hägglunds Quantum-assortiment, waaronder de Hägglunds Quantum en Hägglunds Quantum Power motoren. Neem contact met ons op voor meer informatie of om uw Quantum-oplossing te plannen.

Neem contact met ons op

De productbrochure downloaden
De productbrochure downloaden