Hägglunds Thunder-motor op het podium met een industriële achtergrond.

Hägglunds staat synoniem voor gearless oplossingen met een hoog koppel die het vermogen exact op de aangedreven as plaatsen – en dat zal altijd zo blijven. Nu is er meer dan één route naar die efficiënte flexibiliteit. Koppel en elektriciteit komen samen in Hägglunds Thunder.

Het geluid van barrières die doorbroken worden

Hägglunds Thunder is een synchrone koppelmotor met permanente magneet (PM) – een meerpolige elektromotor die bij lage toerentallen een hoog koppel kan leveren. Daarom vormt de motor de basis voor een volledig elektrisch direct aandrijfsysteem van Hägglunds.

In de juiste toepassingsomgeving kan de motor zelfs nog meer. Hägglunds Thunder kan de kracht van een directe aandrijving versterken en uw productiviteit verhogen. De eigenschappen van de motor zijn afgestemd op uw behoeften en zo ontstaat een onverslaanbaar geheel.

Close-up van Hägglunds Thunder-motor.

Een perfecte storm van snelheid en efficiëntie

Hägglunds Thunder heeft een andere balans en biedt zeer efficiënte antwoorden op specifieke toepassingsuitdagingen. De motor biedt de bekende Hägglunds-voordelen, maar dan anders. Zo biedt de motor een volledig variabel toerental van stilstand tot max, geleverd door middel van frequentieregeling.

Beginnend met een iets hoger nominaal toerental van 30 tpm loopt het motorbereik op tot een geweldige 300 tpm. Bij elk toerental boven nominaal is de efficiëntie bijna constant. Hägglunds Thunder blijft doordraaien zonder ook maar iets aan intensiteit te verliezen.

Hägglunds Thunder-motor in werking op een kogelmolen.

Een machtige uitbarsting van askracht

Met een nominaal koppelbereik tot 200 kNm wordt Hägglunds Thunder in koppel overtroffen door andere Hägglunds-motoren. Maar zijn eigen hoge koppel kan worden gecombineerd met een aanzienlijk hogere snelheid. Wanneer de twee bij elkaar komen op de as, betekent dit meer vermogen dan ooit tevoren – tot 4300 kW.

Dat voelt misschien explosief aan, maar Hägglunds Power is altijd beveiligd. Tot 60 seconden lang kan Hägglunds Thunder een overbelasting van 200% aan.

Twee Hägglunds Thunder-motoren.

Diepe gemoedsrust

De unieke dynamiek van Hägglunds Thunder maakt een verbluffende eerste indruk. Maar als de motor eenmaal in gang is gezet, volgt een blijvende kalmte. Met zeer weinig onderhoud biedt de motor de betrouwbaarheid die u van een Hägglunds-oplossing verwacht. Een ingebouwd sensorpakket draagt bij aan de bedrijfsveiligheid, zodat u de status van de aandrijving volledig kunt controleren.

Bereid u voor op Hägglunds Thunder

Een breed scala aan Hägglunds Thunder-motorformaten biedt een optimale dimensionering van laag vermogen tot megawattniveau. Wij leveren wat u nodig heeft voor een compleet aandrijfsysteem met lage, gemiddelde of hoge spanning, inclusief de variabele frequentieregeling.

Zoals altijd krijgt u een volledige oplossing van Hägglunds. Neem contact met ons op om uw oplossing te plannen

Meer informatie

De productbrochure downloaden