Afbeelding van ctrlX Safety C.12 + C.15 + I/O-veiligheidsmodule, aandrijving met veiligheidsfunctie Veiligheidstechnologie

Veilige automatisering opnieuw gedefinieerd

Afbeelding van een ctrlX Safety C.12 + C.15 en ctrlX I/O veiligheidsmodule, aandrijving met veiligheidsfunctie.

ctrlX SAFETY – klein, wendbaar en flexibel

Veilige automatisering volledig opnieuw gedefinieerd: ctrlX SAFETY is de meest compacte veiligheidsoplossing in zijn soort en heeft de snelste reactietijden. Het compacte maar schaalbare systeem kan naar wens worden gebruikt - van de in de aandrijving geïntegreerde SafeMotion-oplossing in ctrlX DRIVE tot het complete ctrlX SAFETY-besturingssysteem. Naast flexibel gebruik zijn de voordelen een zeer hoog veiligheidsniveau en efficiënte engineering door grafische programmering van de veiligheids-PLC.

ctrlX SAFETY maakt gebruik van open standaarden en biedt veilige connectiviteit op alle niveaus, evenals een snelle en veelzijdige selectie van veiligheidsfuncties. De oplossing is gebaseerd op twee componenten die losstaand of als een compleet systeem kunnen worden gebruikt - de bundeling resulteert in de snelste en meest compacte veiligheidsoplossing op de markt Door de verkorte reactietijden is het ontwerp van machines met de kleinste installatieruimte mogelijk.

Meer informatie over ctrlX SAFETY

Ga naar de Rexroth Store
Ga naar de Rexroth Store

Nieuwsgierig? Bekijk onze video's.

ctrlX SAFETY - De meest uitgebreide oplossing voor SafeMotion en SafeLogic

ctrlX AUTOMATION - Downloads

Downloads

Wilt u meer informatie over ctrlX AUTOMATION, download dan een van onze whitepapers of neem een kijkje in het ctrlX AUTOMATION-magazine!

Ga naar de downloads
Koptelefoonpictogram als contactsymbool

Neem contact met ons op

Wilt u meer informatie over onze veiligheidstechnologie?

Neem nu contact met ons op!