Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

Pers

Content
PI017/21 Boxtel, 17-07-2017

Moderne functionaliteit en aangepast configuratiegemak: de MS2N-serie is perfect te configureren

Bosch Rexroth IMS-A

IndraDyn S – MS2N synchrone servomotoren als intelligente sensor in uw machine

Moderne functionaliteit en aangepast configuratiegemak: de MS2N-serie is perfect te configureren

Compleet, op maat gemaakt en gebruiksklaar

  • Theoretisch projecteringsmodel is gelijk aan de drive controle loop voor een optimale dimensionering, geen verschil tussen theorie en praktijk
  • Verhoogd continu koppel en hoogste vermogensdichtheid
  • Nieuwe Encoder optie met gecertificeerde veiligheid (SIL2 / PLd) voor single cable motoren tot 75m kabellengte

Moderne machineconcepten vereisen krachtige aandrijfsystemen met flexibele configuratiemogelijkheden. Daarom heeft Rexroth haar uitgebreide assortiment van de nieuwe IndraDyn S synchrone servomotoren van de MS2N-serie met een maximaal koppel van 4 Nm tot 360 Nm verder aangevuld met modellen met geforceerde ventilatie en waterkoeling.

Het bereik van de MS2N productreeks omvat talloze varianten. Innovatieve oplossingen als de flexibele verbindingen met snelkoppeling voor enkele of meerdere kabels zijn nog verder verbeterd met praktische opties voor fixeerrem, beschermingsniveaus en coderingen in verschillende prestatieklassen. Dit alles verkrijgbaar in single- en multi-turn. Met de digitale coderingssystemen met ACURO®link-interface is een verbinding met enkele kabel tot 75 m lang mogelijk. De systemen zijn gecertificeerd conform SIL2 PLd.

Deze uitgebreide motorset is nu verder aangevuld met extra functionele opties. Vanaf frameformaat MS2N07 zijn de motoren optioneel leverbaar met geforceerde ventilatie of waterkoeling. Dit betekent dat ze de reeks bestrijken van 17,5 tot 214 Nm continu koppel bij stilstand, met een beduidend toegenomen vermogensdichtheid en de hoogste energie-efficiëntie. Dankzij de extra koeling worden nieuwe werkpunten met een hoger continu koppel en een hoger motorvermogen bereikt, zonder overstap op grotere of langere motoren. Bij de MS2N10 is de ventilator volledig in de motor geïntegreerd en is dit prestatievoordeel beschikbaar binnen de kleinste installatieruimte.

Alle ventilatormotoren bieden beschermingsgraad IP65, een geïntegreerde temperatuursensor met gecertificeerde intrinsieke beveiliging en optioneel een aansluitspanning van 115 V of 230 V.

De koelcircuits van de watergekoelde motoren zijn volledig uitgevoerd in roestvast staal en bieden een eenvoudige en betrouwbare verbinding met de meeste verschillende koelsystemen voor machines. Watergekoelde motoren houden het spanningsverlies buiten de machine. Dankzij deze thermische ontkoppeling kunnen toepassingen worden gerealiseerd die voldoen aan de hoogste vereisten voor precisiebewerking.

Twee selecteerbare flensnauwkeurigheden, de op fabriek geïntegreerde luchtverzegelingsoptie en de “Standard”-coderingsklasse met Hiperface®-interface bieden extra configuratieopties. Ondanks de kosteneffectieve technologie biedt de nieuwe coderingsoptie met veiligheidscertificering conform SIL2 PLd het volledige functiebereik van de moderne aandrijftechnologie met motorgegevensgeheugen en real-time verwerking van werkelijke motormetingen. De afzonderlijke metingen van elke motor, evenals de verzadigings- en temperatuurgegevens worden opgeslagen in het geheugen van de desbetreffende motorencoder en automatisch verwerkt door IndraDrive-controllers. Dankzij deze informatie is de koppelnauwkeurigheid beduidend verbeterd en is het tolerantie-interval in de actieve bewerking teruggebracht tot een fractie van de huidige waarden. De servomotor kan nu voor het eerst worden gebruikt als betrouwbare sensor en als gegevensbron. Hierdoor kunnen op kosteneffectieve wijze en zonder extra componenten nieuwe toepassingen worden gerealiseerd in de Industry 4.0-omgeving (bijvoorbeeld condition monitoring-toepassingen).

Over Bosch Rexroth

Economisch, nauwkeurig, veilig en energiebesparend: de aandrijf- en besturingstechnologie van Bosch Rexroth zorgt ervoor dat machines en systemen van elke omvang in beweging komen. Het bedrijf bundelt zijn wereldwijde knowhow van mobiele toepassingen, machinale toepassingen en engineering, fabrieksautomatisering en duurzame energie om innovatieve onderdelen en op maat gemaakte systeemoplossingen en diensten te ontwikkelen. Bosch Rexroth biedt klanten hydraulische technologie, elektrische aandrijf- en besturingstechnologie en lineaire bewegings- en assemblagetechnologie uit één hand. Bosch Rexroth heeft vestigingen in meer dan 80 landen en de circa 29.500 medewerkers hebben in 2016 een omzet gerealiseerd van ongeveer 5 miljard.

Meer informatie is te vinden op www.boschrexroth.com

De Bosch Groep is een vooraanstaande internationale leverancier van technologie en diensten. Uit voorlopige cijfers blijkt dat in 2016 een omzet van 73,1 miljard euro is gerealiseerd door de ongeveer 390.000 medewerkers . De activiteiten zijn onderverdeeld in vier bedrijfssectoren: automobieltechnologie, industriële technologie, consumentenproducten en energie- en bouwtechnologie. Als toonaangevende ’Internet of Things’- onderneming biedt Bosch innovatieve oplossingen voor smart homes, smart cities, connected mobility en connected industry. Bosch maakt gebruik van haar expertise in sensortechnologie, software en diensten en biedt haar klanten een eigen ‘IoT-cloud voor cross-domain oplossingen vanuit één bron’. De strategische doelstelling van de Bosch Groep is om oplossingen te vinden voor een connected life en om de kwaliteit van leven over de hele wereld te verbeteren en te enthousiasmeren met producten en diensten die innovatief zijn. Kortom, Bosch creëert technologie "Invented for life". De Bosch Groep bestaat onder meer uit Robert Bosch GmbH met ongeveer 440 dochter- en regionale maatschappijen in ongeveer 60 landen. De wereldwijde productie van Bosch, inclusief verkoop- en servicepartners, engineering en verkoopnetwerk, bestrijkt bijna elk land ter wereld. De basis voor de toekomstige groei van het bedrijf is de innovatieve kracht. Bosch telt 59.000 medewerkers in R&D op ongeveer 120 locaties over de hele wereld. Ga voor meer online informatie naar www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.bosch-press.com en http://twitter.com/BoschPresse

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Rob Verhoeven
Kruisbroeksestraat 1
5281 RV  Boxtel
Tel: +31 (411) 65-1951
rob.verhoeven@boschrexroth.nl

Gerelateerde artikelen

21-08-2017
Persbericht

IMS-A positiemeetsysteem nu met DRIVE-CLiQ-interface IMS-A van Rexroth met HIPERFACE**, SSI en nu ook met DRIVE-CLiQ*-interface

Sluit naadloos aan op een verscheidenheid aan automatiseringsomgevingen: IMS-A van Rexroth met HIPERFACE**, SSI en nu ook met DRIVE-CLiQ*-interface.


17-07-2017
Persbericht

IMS-A positiemeetsysteem nu met DRIVE-CLiQ-interface IMS-A van Rexroth met HIPERFACE**, SSI en nu ook met DRIVE-CLiQ*-interface

Sluit naadloos aan op een verscheidenheid aan automatiseringsomgevingen: IMS-A van Rexroth met HIPERFACE**, SSI en nu ook met DRIVE-CLiQ*-interface.