Pers

Content
xxx 12-04-2013

Energiezuinige aandrijving Sytronix

voor hydraulische pompen

Onder de naam Sytronix biedt Bosch Rexroth een intelligente combinatie van een hydrauliekpomp en een elektrische aandrijving die specifiek op elkaar zijn afgestemd. Voor de engineer betekent dit dat hij eenvoudig de inbouwgerede en voorgeconfigureerde Sytronix in zijn systeem kan integreren.

De gebruiker profiteert van een toerengeregelde aandrijving die de belangrijkste voordelen van beide technologieën combineert: de betrouwbaarheid van krachtige hydrauliek en de energie-efficiënte en dynamische eigenschappen van elektrische aandrijftechniek. Er zijn voorbeelden waarbij met Sytronix het energieverbruik van de hydrauliek – bij gelijkblijvende productiviteit – met ongeveer 80% is verlaagd. Verder draagt de aandrijving bij aan een aanzienlijk lager geluidsniveau en een langere levensduur.

Uitvoeringen

Voor de selectie van de juiste combinatie voor een specifieke applicatie bieden de branche-experts van Bosch Rexroth uitkomst. De FcP 5000 serie met 14 voorgeconfigureerde sets is ontwikkeld voor eenvoudige hydraulische toepassingen. Voor toepassingen die hogere eisen stellen, staan de constructeur 47 voorgeconfigureerde sets uit de serie SvP 7000 ter beschikking. Voor complexe as regelingen is te kiezen uit meer dan 80 sets uit de serie DFEn 5000 waarin de intelligente pompen zowel de zwenkhoek als het toerental van de motor regelen.

SvP 7000

De SvP 7000 is de meest recente aanvulling. Deze uitvoering is voorzien van een directe motor-pomp koppeling die bijdraagt aan een eenvoudige installatie en een compacte oplossing; het wegvallen van de koppelingsbehuizing kan een besparing van 150 mm opleveren. Naast de directe koppeling biedt deze variant een verbeterde motorkoeling als gevolg van een betere warmte-overdracht van de motor naar de pomp. Het lagere traagheidsmoment draagt bij aan een verbeterde energie efficiëntie en (nog) betere dynamische eigenschappen.

De SvP 7000 is te combineren met een MSK131 motor maar sinds kort ook met een grotere variant: de MSK133. Dit leidt tot mogelijkheden voor grotere vermogens en biedt door de vier beschikbare motor bouwgrootten een grotere flexibiliteit. De MSK133 vergroot de productrange tot 480 l/min als voorgedefinieerde set. Ook hier geldt dat met deze combinatie van motor en pomp zeer compacte oplossingen zijn te realiseren.

Met behulp van de nieuwe digitale handleiding is op een eenvoudige manier tot de juiste configuratie te komen.

 

Zoek naar persbericht


Contactpersoon

Bosch Rexroth B.V.  The Drive & Control Company
Postbus 32
5280 AA NL Boxtel
Tel: +31 (0)411 651 951
Fax: +31(0)411 651 483
info@boschrexroth.nl