Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

Het intelligente hydraulische ABPAC aggregaat: configureerbaar, klaar voor i4.0, energie-efficiënt

ABPAC power unit, condition monitoring power unit, condition monitoring smartphone, condition monitoring tablet PC

Als een modulair ontwikkelde serie zijn De ABPAC lijn is een modulair ontwikkelde serie van standaard modules en geoptimaliseerd voor Industry 4.0, met functies zoals:

  • Gedecentraliseerde intelligentie
  • Open interface
  • Verbinding met mobiele apparaten, zoals smartphones of tablet-pc's

ABPAC: specifiek en snel ontworpen

Met de nieuwe ABPAC-serie hydraulische aggregaten biedt Bosch Rexroth flexibele en energie-efficiënte eenheden die uitstekend geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen in de machinebouw. Hierbij valt te denken aan stationaire machines voor de metaal, hout en plastic verwerkende industrie. Om ontwerp- en levertijden te reduceren, is bij de ontwikkeling veel aandacht gegeven aan de toepassing van standaard componenten en processen.

  • Korte leveringstijden
  • Condition monitoring met open core-interface
  • Toegankelijk d.m.v. smart devices, intuïtieve controle, energie-efficiënt
  • Specifiek: de juiste aandrijving voor elke toepassing
  • Energie-efficient: toerentalgeregelde Syntronix-aandrijvingen Tankcapaciteit: 100 tot 400 liter
  • Opties voor koeling, geluidsreductie en energie-efficiëntie

Configurator

 
 

Hydraulische aggregaten voor Industry 4.0

Bosch Rexroth heeft met de introductie van deze nieuwe aggregaten eveneens veel aandacht geschonken aan de mogelijke toepassing in een Industry 4.0 omgeving. Hiertoe biedt ABPAC een sensorpakket voor uitgebreide conditiebewaking van alle relevante systeemparameters. Integratie van de open core-interface met open interfaces sluit de PLC naadloos aan op het IT-systeem van het bedrijf.

De hogere programmeertalen die voor deze taak worden gebruikt, ondersteunen een breed bereik aan apparaatplatformen. Dit maakt niet alleen de lokale besturing van het systeem mogelijk, maar ondersteunt ook de visualisatie van de fysieke toestand binnen een intuïtieve webbrowser-interface. Dit betekent dat gebruikers ook mobiele apparaten, zoals een smartphone of tablet-pc's kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot systeemparameters voor de conditiebewaking en om aanpassingen te maken. Maak uw productie klaar voor de toekomst - Industry 4.0.