Elektromechanische cilinder EMC-HD

Krachtig alternatief

Krachtig en energie efficiënt alternatief voor pneumatische en hydraulische cilinders.

Content
 

Geavanceerde regeltechniek

Als het gaat om cilinders spelen elektromechanische aandrijvingen steeds vaker een rol van betekenis in vergelijking met hydraulische aangedreven technologieën. De elektromechanische cilinders van Rexroth zijn een krachtig, en niet onbelangrijk een energie efficiënt alternatief voor pneumatische en hydraulische cilinders.

Zij stellen geavanceerde regeltechniek beschikbaar, zelfs bij hoge krachten. Kracht, positie en snelheid kan vrij door de gebruiker worden geparametreerd en te allen tijde flexibel via het aandrijfsysteem worden aangepast.

Standaard Rexroth producten

Alle belangrijke onderdelen van deze elektromechanische cilinders zijn standaard Rexroth producten en hebben zich bewezen in het veld. De mechanica van de elektromechanische cilinders is gebaseerd op planeetrolspindel of kogelomloopspindel verkrijgbaar in verschillende maten en afmetingen.

Rexroth biedt de cilinders zowel afgewerkte, puur mechanisch assen aan evenals een compleet systeem met exact op elkaar afgestemde overbrengingen, servomotoren en controllers uit de IndraDrive productlijn.

 

Alle voordelen op een rij

  • Hoge energie-efficiëntie.
  • Eenvoudig, compact en robuust ontwerp voor ruimtebesparende integratie in machineconcepten.
  • Geschikt voor automatische smeersystemen.
  • Compleet, flexibel en divers portfolio voor uw toepassingen.
  • Nauwkeurige positionering, een hoge dynamiek, krachtige aandrijving en een lange levensduur door het gebruik hoogwaardige componenten.
  • “Ready-to-install”, turn-key systeem voor een gemakkelijke, snelle en functioneel betrouwbare installatie en inbedrijfstelling.
  • Vrij te programmeren intelligent aandrijfsysteem voor de realisatie van complexe bewegingscycli.
  • Optionele krachtsensor voor kracht assen met krachtregeling.
 

Elektromechanische cilinder - EMC

  • Maximale afstand: tot 1500 mm
  • Maximale snelheid: tot 1,6 m/s
  • Maximale axiale kracht: tot 56.000 N
  • Dynamische belasting: tot 93.000 N

Elektromechanische cilinder-Heavy Duty - EMC-HD

  • Maximale afstand: tot 1.700 mm
  • Maximale snelheid: tot 1,0 m/s
  • Maximale axiale kracht: tot 290.000 N
  • Dynamische belasting: tot 470.000 N