Man die naar het TS 2Booster-transfersysteem kijkt

Providing you more speed in processes: that moves us.

Combinatie van TS2 plus en TS2 Booster transportbandsysteem van Bosch Rexroth

TS 2 Booster – Meer snelheid in processen

Tien keer sneller in toepassingen met een korte cyclus, zeer nauwkeurig in gebruik

Lees verder
Assemblagelijn van TS 2plus-transfersysteem van Bosch Rexroth

TS 2plus – veelzijdig, robuust, aanpasbaar

Het flexibele transportsysteem voor een breed scala aan toepassingen

Online catalogus

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 2plus transfer system.

Het transfersysteem van Rexroth is ontworpen voor het transport van werkstukpallets tot 240 kg. Het beschikt over gestandaardiseerde modulaire units die op vele manieren kunnen worden gecombineerd om één systeem te creëren. Het modulaire ontwerp maakt een kosteneffectief gebruik van verhoudingspotentiaal in de productie mogelijk. Alle componenten zijn bijzonder robuust ontworpen en zorgen voor een hoge bedrijfsveiligheid. De driefasemotoren van het systeem maken bovendien een efficiënt energieverbruik mogelijk dankzij efficiëntieklasse IE3.


VEELZIJDIG

Het veelzijdige modulaire systeem met gestandaardiseerde eenheden voldoet aan de eisen voor de productie van een breed scala aan verschillende producten van verschillende sectoren, zoals:

  • Auto-industrie
  • Elektronica en elektrotechniek met ESD-eisen
  • Medische technologie en
  • optische industrie
  • Sanitair

ROBUUST

TS 2plus is betrouwbaar, zelfs onder moeilijke omstandigheden, zoals in ESD-omgevingen of in cleanroom- en dryroom-toepassingen. Hij kan een hoge maximale belasting tot 240 kg per werkstukpallet aan.
Bovendien zorgen de uitgekiende en beproefde componenten voor een hoge beschikbaarheid.

AANPASBAAR

De alleskunner voor kosteneffectieve productie kan dankzij zijn modulariteit snel worden geïnstalleerd. De afmetingen van de werkstukpallet zijn afgestemd op de productgrootte en variëren van 160 x 160 tot 1.200 x 1.200 mm. Vier soorten transportbandmedia kunnen naar behoefte worden gecombineerd: Polyamide riem, tandriem, platte ketting en accumulatie rollenketting.
Hierdoor kan de systeemoplossing snel worden geschaald voor elke eis en kan een breed scala aan systeemlay-outs worden gerealiseerd.

TS 2plus hoogtepunten in één oogopslag

Toepassing van TS 2 Booster-transfersysteem van Bosch Rexroth

TS 2 Booster

Een complete serie op pallets gebaseerde transfer-, positionerings- en besturingsmodules voldoet aan alle vereisten van handmatige en geautomatiseerde assemblageactiviteiten en biedt de configuratieflexibiliteit die vereist is in de concurrerende productieomgeving van vandaag.

Kortere cyclustijden dankzij het consequente gebruik van dezelfde werkstukpallets en hun "on-the-fly" overname op lineaire motoraangedreven secties

  • Exacte positionering van de werkstukpallet – zonder extra positioneersysteem of handlingsysteem
  • Besparing van montagetijd en kosten dankzij de gestandaardiseerde en voorgeconfigureerde montage
  • Flexibel compatibel binnen het transfersysteem TS 2plus
  • Versnelling max. 3g / 30 m/s2
  • Snelheid max. 3 m/s (180 m/min)

PDF-catalogus downloaden

Folder downloaden

Bekijk onze video

Bosch Rexroth TS 2plus Ecolift EL 2

Ecolift EL 2

eenvoudig verticaal of horizontaal transporteren

  • Bijzonder zuinig: slechts één aandrijving nodig voor horizontale en verticale bewegingen
  • Eenvoudig en snel op te zetten: geen complexe veiligheidsuitrusting nodig

  • Schaalbaar voor werkstukpallets tot 800 x 800 mm
  • Geschikt voor werkstukdragers met een gewicht tot 60 kg
  • Transporthoogte: van 290 mm tot 1.790 mm

Informatie over de bestelling

Folder downloaden

TS 2plus stoppoort VE 2/D410-EH van Bosch Rexroth

Elektrische stoppoorten

Geen luchttoevoer om te stoppen en te gaan

  • Voor het scheiden van werkstukpallets in secties zonder luchttoevoer
  • Gedempte stoppoorten
  • Verschillende typen stoppoorten beschikbaar om te combineren met alle TS 2plus-componenten en werkstukpallets

Informatie over de bestelling

Belangrijke technische gegevens

Massa werkstukpallet:
Tot 240 kg
Grootte van werkstukpallet: 160 x 160 mm tot 1.200 x 1.200 mm
Typen werkstukpallets: Draagplaat van staal of aluminium, alternatief open frame van aluminium profielen
Transportband media: Riem, tandriem, platte ketting, accumulatierollenketting, Vplus-ketting
Transportband snelheid: 6/9/12/15/18 m/min
Sectiebelasting: Tot 200 kg/m in accumulatie

Toepassingsvoorbeelden

TS 2plus Transfer System voor het transport van accu’s

Assemblage van accu's in de auto-industrie

 

TS 2plus transportbandsysteem voor fabrieken

Energiezuinig transportbandsysteem voor fabrieken

 

Bosch Rexroth APAS robot op assemblagelijn met interne logistiek gebied op de achtergrond

Flexibele lopende band

 

Pakketten golfballen vervoerd door een TS 2plus-transfersysteem

Transport van golfbalverpakkingen