Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

ctrlX AUTOMATION

  • Ben jij klaar voor de technologiën van de toekomst?
    volgende pagina

    ctrlX AUTOMATION opent nieuwe wereld vol automatisering.

    We doorbreken de traditionele grenzen tussen machinebesturings- systemen, IT en IoT.

    ctrlX AUTOMATION omvat alle elementen die nodig zijn voor complete automatiseringsoplossingen. Het systeem is zeer schaalbaar en voldoet aan de eisen van vrijwel alle applicaties.

Content
 

Een complete automatiseringsoplossing voor industrie 4.0

ctrlX AUTOMATION doorbreekt de traditionele grenzen tussen machinebesturing, de IT-wereld en het Internet of Things. Dankzij een real-time Linux-besturingssysteem, consequent hanteren van open standaarden, programmeringstechnologie voor apps, web-based engineering en een uitgebreide IoT-connectie kan ctrlX AUTOMATION de kosten van componenten en engineering reduceren met 30 tot 50%.

 
 

Waarom ctrlX AUTOMATION?

 

Complete oplossing voor Industry 4.0

Less is more

Betrouwbare prestaties

Connectiviteit op zijn best

 

Uniforme architectuur

Meest open automatiserings- systeem op de markt

Universele IoT-integratie

De revolutie in engineering

 
 
 
 
ctrlX Configurator

ctrlX Configurator

De ctrlX Configurator ondersteunt het complete ctrlX AUTOMATION-portfolio en maakt individuele configuraties van automatiseringsoplossingen mogelijk – eenvoudig, snel en betrouwbaar. Gebruikers kunnen de gewenste systeemtopologieën grafisch creëren, zonder productkennis. Vanuit de configuratie kan rechtsteeks support worden gevraagd of een bestelling worden geplaatst – 24/7, en over de hele wereld.

 
 

Heb je vragen over ctrlX AUTOMATION

Neem dan contact op met onze expert:

 
Werner Knapen

werner knapen

E-mail

LinkedIn