eFSi - Basistraining functionele veiligheid

Content

In de eLearning modules eFSI bieden wij u de nieuwste inzichten in het thema „Basiskenmerken van machineveiligheid“ en „10 stappen naar Performance Level“. Deze eLearning training is in het Engels of Duits te volgen.





 
 

Leerdoelen

  • Kennismaking met machinerichtlijnen en relevante normen
  • Basiskennis van functionele veiligheid volgens ISO 13849
  • 10 Stappen naar Performance Level

Inhoud

  • Basiskenmerken van machineveiligheid
  • Machinerichtlijnen, wetten, normen 10 stappen naar Performance Level
 
 

Doelgroep

Ontwikkelaars, design engineers, planners, verantwoordelijken voor machineveiligheid.

Vooropleiding/kennis

  • Diepgaande kennis van de automatiseringstechniek
  • Technisch inzicht
  • PC met toegang tot internet en een email adres voor je persoonlijke inlogcode. Je ontvangt de inlogcode ongeveer 3 tot 4 dagen na de bevestiging van aanmelding. De licentie blijft geldig tot 12 maanden na vrijgave.

Tijden

Binnen de licentietijd van een jaar is de inhoud 24 uur per dag beschikbaar. Gemiddeld benodigde tijd: ca. 10 tot 15 uur.

 
 

Prijzen

De eLearning eFSi kan als enkele of meerdere licenties aangeschaft worden. Met een aantrekkelijke verhouding in prijs en uitvoering leent de meervoudige licentie zich uitermate voor de bijscholing van medewerkers en scholieren in industriële bedrijven, instellingen voor bijscholing, scholen en universiteiten.

Industriële bedrijven prijs per jaar Bestelnummer
Individuele licentie € 198,- R961007035
6 licenties € 467,- R961007036
12 licenties € 651,- R961007037
24 licenties € 907,- R961007038
48 licenties € 1.264,- R961007039
100 licenties € 1.796,- R961007040
500 licenties € 3.881,- R961007041
Onderwijsinstellingen/scholen/universiteiten
Individuele licentie € 66,- R961007042
12 licenties € 217,- R961007043
24 licenties € 302,- R961007044
48 licenties € 421,- R961007045
100 licenties € 599,- R961007046
500 licenties € 1.294,- R961007047