Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

Machineveiligheid

 
 
 

Veiligheid voorop

Veiligheid is wereldwijd een van de belangrijkste uitdagingen bij de bouw van machines en installaties. Fabrikanten en eindgebruikers moeten internationaal en regionaal voldoen aan strikte normen en wettelijke regelingen.


ISO 13849

Zo zet bijvoorbeeld ISO 13849 wereldwijd de norm voor functionele veiligheid, terwijl in Europa de Machinerichtlijn 2006/42/EG van invloed is op de speciale veiligheidsconcepten in afzonderlijke branches en toepassingsgebieden.

Of een machine wordt toegelaten op de verschillende markten, is afhankelijk van de vraag of aan alle voorwaarden wordt voldaan. Als leverancier van aandrijf- en besturingstechnieken vindt Bosch Rexroth voor elk probleem een passende oplossing.


Lees meer over machineveiligheid op onze uitgebreide pagina: Safety On Board