Rexroth Compact 01 2015

Content

Elektrische ventielen uit het Compact Hydrauliek programma

Snel leverbaar!

Neem contact met ons op voor uw specifieke condities.

Wijzigingen voorbehouden.

Rexroth 2/2 kleppen

Schakelsymbolen 2/2

Schakelsymbolen 2/2



Capaciteit:

30 l/min

40 l/min

70 l/min

150 l/min
Normaal GESLOTEN      
Docu-
mentatie
RE18323-01 RE18323-02 RE18323-03 RE18323-04
Symbool        
01 OD1501183IS0
R901090962
OD1501183AS0
R901091096
OD1501173AS0
R901176045
OD1501213AS0
R901144300
05 OD1505183IS0
R901090953
OD1505183AS0
R901083058
OD1505173AS0
R901113673
OD1505213AS0
R901104395
05 / S8   OD1505183AS8
R934003080
OD1505173AS8
R901119220
OD1505213AS8
R901119221
09   OD1509183AS0
R901091150
OD1509173AS0
R934001038
OD1509213AS0
R901132881
03   OD1503183AS0
R934000779
OD1503173AS0
R901113664
OD1503213AS0
R901113666
03 / S8   OD1503183AS8
R934003063
OD1503173AS8
R934000773
OD1503213AS8
R934003065
31   OD1531183AS0
R901082015
OD1531173AS0
R901113682
OD1531213AS0
R901104412
31 / S8   OD1531183AS8
R934000104
OD1531173AS8
R934001116
OD1531213AS8
R901119002
 

Capaciteit:

30 l/min

40 l/min

70 l/min

150 l/min
Normaal OPEN      
Docu-
mentatie
RE18323-05 RE18323-06 RE18323-07 RE18323-08
Symbool        
02 OD1502181IS0
R901091107
OD1502181AS0
R901091102
OD1502171AS0
R934000718
OD1502211AS0
R987067733
06 OD1506181IS0
R901091133
OD1506181AS0
R901091130
OD1506171AS0
R901113677
OD1506211AS0
R901104409
10   OD1510181AS0
R901091152
OD1510171AS0
R934001051
OD1510211AS0
R901085464
04   OD1504181AS0
R901091121
OD1504171AS0
R901113668
OD1504211AS0
R901113671
32   OD1532181AS0
R901091171
OD1532171AS0
R901113683
OD1532211AS0
R901104415
 
Rexroth 2/2 huisje

Rexroth 2/2 huisje



Capaciteit:

30 l/min

40 l/min

70 l/min

150 l/min
ALUMINIUM HUISJE      
Docu-
mentatie
RE18325-85 RE18325-85 RE18325-85 RE18325-85
Symbool        
G1/4 OC1009009
R901090786
OC1009009
R901090786


G3/8 OC1009004
R901082022
OC1009004
R901082022

 
G1/2  
OC1009015
R901180260

G3/4  
OC1009012
R900990630
OC100917
R934000102
G1  

OC1009019
R900068903
 

Capaciteit:

30 l/min

40 l/min

70 l/min

150 l/min
STALEN HUISJE      
Docu-
mentatie
RE18325-85 RE18325-85 RE18325-85 RE18325-85
Symbool        
G1/4 OC1009067
R901090800
OC1009067
R901090800


G3/8 OC1009066
R901090799
OC1009066
R901090799

 
G1/2  
OC7009074
R988004951

G3/4  
OC1009073
R901184887
OC1009075
R900766822
G1  

OC1009076
R901132883
 

Magneet

Rexroth magneet

S8 magneet spoelRE 18325-90
Spanning DIN AMP DEUTSCH
12 VDC OD02170130OB
R901090821
OD02170730OB
R901094604
OD0217203POB
R901110014
14 VDC OD02170130OG
R901144215
OD02170730OG
R934000498
 
24 VDC OD02170130OC
R901083065
OD02170730OC
R901094607
OD0217203POC
R901110015
26 VDC OD02170130AC
R901058832
OD02170730AC
R934000494
OD0217203PAC
R934000509
24 VRAC OD02170130OV
R901090820


110 VRAC OD02170130OW
R901087981
   
220 VRAC OD02170130OZ
R901085466