Rexroth Compact 2015

Content

Elektrische ventielen uit het Compact Hydrauliek programma

Snel leverbaar!

Neem contact met ons op voor uw specifieke condities.

Wijzigingen voorbehouden.

Rexroth 3/2 kleppen

Rexroth 3/2 kleppen

Schakelsymbolen 3

Schakelsymbolen 3

3/2 kleppen leiding inbouw        
Capa-
citeit
20 l/min 20 l/min 60 l/min 60 l/min 140 l/min 140 l/min
Serie VS70 - G1/4" 250 bar VS70 - G1/4"
310 bar
VS81 - G3/8"
250 bar
VS81 - G3/8"
310 bar
VS91 - G1/2"
250 bar
VS91 - G1/2"
310 bar
Docu-
mentatie
RE18302-01 RE18302-01 RE18302-02 RE18302-02 RE18302-03 RE18302-03
  Interne lek Externe lek Interne lek Externe lek Interne lek Externe lek
3A L7002103AI
R933001393
L7002103AE
R933001384
L7053113AI
R933001421
L7053113AE
R933001413
L7064143AI
R933001625
L7064143AE
R933001623
3B     L7053113BI
R933001438
L7053113BE
R933001431
L7064143BI
R933001631
L7064143BE
R933001630
3C     L7053113CI
R933001452
L7053113CE
R933001445
L7064143CI
R933001637
L7064143CE
R933001636
3D     L7053113DI
R933001466
L7053113DE
R933001459
L7064143DI
R933001643
L7064143DE
R933001642
3N L7002103NI
R933001405
L7002103NE
R933001404
L7053113NI
R933001476
L7053113NE
R933001473
L7064143NI
R933001651
L7064143NE
R933001648
 
3/2 kleppen leiding inbouw    
Capa-
citeit
60 l/min 60 l/min 140 l/min 140 l/min
Serie VS82 - G1/2"
E-310 / I = 250 bar
VS82 - G1/2"
E-310 / I = 250 bar
VS92 - G3/4"
E-310 / I = 250 bar
VS92 - G3/4"
E-310 / I = 250 bar
Docu-
mentatie
RE18302-02 RE18302-02 RE18302-03 RE18302-03
  Interne lek Externe lek Interne lek Externe lek
3A L7054113AI
R933001503
L7054113AE
R933001496
L7065143AI
R933001659
L7065143AE
R933001656
3B L7054113BI
R933001517
L7054113BE
R933001510
L7065143BI
R933001665
L7065143BE
R933001664
3C L7054113CI
R933001531
L7054113CE
R933001524
L7065143CI
R933001671
L7065143CE
R933001670
3D L7054113DI
R933001545
L7054113DE
R933001538
L7065143DI
R933001677
L7065143DE
R933001676
3N L7054113NI
R933001555
L7054113NE
R933001552
L7065143NI
R933001685
L7065143NE
R933001682
 

Magneet

Rexroth magneet

Magneet
spoelen
C36 - 26 W C36 - 26 W C48 - 36W C48 - 36W
C65 - 44W C65 - 44W
12 VDC - DIN R933000044 R933000044 R933000063 R933000063
R933000100 R933000100
12 VDC - AMP R933000047 R933000047 R933000065 R933000065 R933000119 R933000119
24 VDC - DIN R933000053 R933000053 R933000076 R933000076
R933000102 R933000102
24 VDC - AMP R933000057 R933000057 R933000071 R933000071 R933000120 R933000120