Rexroth Compact 01 2015

Content

Elektrische ventielen uit het Compact Hydrauliek programma

Snel leverbaar!

Neem contact met ons op voor uw specifieke condities.

Wijzigingen voorbehouden.

Rexroth 6/2 kleppen

Rexroth 6/2 kleppen

Schakelsymbolen

Schakelsymbolen

Schakelsymbolen 7
6/2 kleppen leiding inbouw        
Capaciteit 25 l/min 25 l/min 60 l/min 60 l/min 140 l/min 140 l/min
Serie VS120 - G1/4"
250 bar
VS120 - G1/4"
310 bar
VS151 - G3/8"
250 bar
VS151 - G3/8"
310 bar
VS311 - G1/2"
250 bar
VS311 - G1/2"
310 bar
Docu-
mentatie
RE18302-04 RE18302-04 RE18302-05 RE18302-05 RE18302-07 RE18302-07
  Interne lek Externe lek Interne lek Externe lek Interne lek Externe lek
6A L7102106AI
R933001737
L7102106AE
R933001726
L7213116AI
R933001829
L7213116AE
R933001821
L7534146AI
R933002084
L7534146AE
R933002078
6B     L7213116BI
R933001842
L7213116BE
R933001840
L7534146BI
R933002099
L7534146BE
R933002096
6C L7102106CI
Op aanvraag
L7102106CE
Op aanvraag


   
6E   L7102106EE
R933001752

L7213116EE
R933001846
L7534146EI
R933002110
L7534146EE
R933002105
6F

L7213116FI
R933001861

L7534146FI
R933002999

6G     L7213116GI
R933001863
  L7534146GI
Op aanvraag
 
7A L7102107AI
Op aanvraag
L7102107AE
Op aanvraag
       
7C L7102107CI
Op aanvraag
L7102107CE
Op aanvraag
       
7E   L7102107EE
Op aanvraag
       
 

6/2 kleppen leiding inbouw    
Capa-
citeit
60 l/min 60 l/min 140 l/min 140 l/min
Serie VS152 - G1/2"
250 bar
VS152 - G1/2"
310 bar
VS312 - G3/4"
250 bar
VS312 - G3/4"
310 bar
Docu-
mentatie
RE18302-05 RE18302-05 RE18302-07 RE18302-07
  Interne lek Externe lek Interne lek Externe lek
6A L7214116AI
R933001878
L7214116AE
R933001872
L7535146AI
R933002121
L7535146AE
R933002116
6B L7214116BI
R93300188
L7214116BE
Op aanvraag
L7535146BI
R933002132
L7535146BE
R933002130
6E L7214116EI
R933001899
L7214116EE
R933001892
L7535146EI
R933002141
L7535146EE
R933002137
6F L7214116FI
Op aanvraag

L7535146FI
R933002142

6G L7214116GI
Op aanvraag
  L7535146GI
Op aanvraag
 
 

6/2 kleppen leiding inbouw    
Capa-
citeit
60 l/min 60 l/min 220 l/min 220 l/min
Serie VS161 - G3/8"
250 bar
VS161 - G3/8"
310 bar
VS400 - G1"
250 bar
VS400 - G1"
310 bar
Docu-
mentatie
RE18302-06 RE18302-06 RE18302-11 RE18302-11
  Interne lek Externe lek Interne drain Externe drain
6A L7253116AI
R933001944
L7253116AE
R933001940
   
6B L7253116BI
R933001951
L7253116BE
Op aanvraag
   
6E L7253116EI
R933001957
L7253116EE
R933001953
   
6F L7253116FI
R933001959

   
6G L7253116GI
Op aanvraag
     
6B
Stuurolie
extern
    L7556106B3
Op aanvraag
L7556106B2
R933002163
6B
Stuurolie
intern
    L7556106B1
R93300020
L7556106B4
R933002173
 

Magneet

Rexroth magneet

Magneet
spoelen
25 l/min 60 l/min 140 l/min 220 l/min
Type C36 - 26 W C48 - 36W C65 - 44W C36 - 26 W
12 VDC - DIN R933000044 R933000063 R933000100 R933000044
12 VDC - AMP R933000047 R933000065 R933000119 R933000047
24 VDC - DIN R933000053 R933000076 R933000102 R933000053
24 VDC - AMP R933000057 R933000071 R933000120 R933000057