Rexroth Compact 01 2015

Content

Elektrische ventielen uit het Compact Hydrauliek programma

Snel leverbaar!

Neem contact met ons op voor uw specifieke condities.

Wijzigingen voorbehouden.

Rexroth 6/2 kleppen

Rexroth 6/2 tot 14/2 kleppen

Schakelsymbolen 6

Schakelsymbolen

Schakelsymbolen 7
6 tot 14/2 kleppen stapelbaar    
Capaciteit 25 l/min 25 l/min 60 l/min 60 l/min
Serie VS120F - G1/4"
250 bar
VS120F - G1/4"
310 bar
VS241F - G3/8"
250 bar
VS241F - G3/8"
310 bar
Docu-
mentatie
RE18302-08 RE18302-08 RE18302-09 RE18302-09
  Interne lek
Externe lek Interne lek Externe lek
6A 7112106AI
R933001793
L7112106AE
R933001788


6B     L7323116BI
R933001983
L7323116BE
R933001978
6C L7112106CI
Op aanvraag
L7112106CE
Op aanvraag
   
6D     L7323116DI
R933001992
L7323116DE
Op aanvraag
6E L7112106EI
R933007375
L7112106EE
R933001803
L7323116EI
R933001998
L7323116EE
R933001994
6F

L7323116FI
R933001999

6G     L7253116GI
Op aanvraag
 
6H     L7323116HI
Op aanvraag
 
7A L7112107AI
R933008422
L7112107AE
Op aanvraag
   
7C L7112107CI
Op aanvraag
L7112107CE
Op aanvraag
   
7E   L7112107EE
Op aanvraag
   
 
6 tot 14/2 kleppen stapelbaar    
Capaciteit 80 l/min 80 l/min 90 l/min 90 l/min
Serie VS270F - G3/8"
250 bar
VS270F - G3/8"
310 bar
VS281F - G1/2"
250 bar
VS281F - G1/2"
310 bar
Docu-
mentatie
RE18302-12 RE18302-12 RE18302-10 RE18302-10
  Interne lek Externe lek Interne lek Externe lek
6A L7393116AI
Op aanvraag
L7393116AE
Op aanvraag
L7454136AI
Op aanvraag
L7454136AE
Op aanvraag
6B L7393116BI
Op aanvraag
L7393116BE
Op aanvraag
L7454136BI
R933002030
L7454136BE
R933002024
6C        
6D     L7454136DI
R933002043
L7454136DE
R933002042
6E

  L7454136EE
Op aanvraag
6F

L7454136FI
R933002048
L7454136FE
R933002046
6G
  L7454136GI
R933002052
 
6H L7393116HI
Op aanvraag
  L7454136HI
Op aanvraag

7A        
7C        
7E        
  VS270F ook leverbaar met G1/2" aansluitingen  
 

Magneet

Rexroth magneet

Magneet spoelen        
Type C36 - 26 W C36 - 26 W C48 - 36W C48 - 36W C65 - 44W C65 - 44W
12 VDC - DIN R933000044 R933000044 R933000063 R933000063 R933000100 R933000100
12 VDC - AMP R933000047 R933000047 R933000065 R933000065 R933000119 R933000119
24 VDC - DIN R933000053 R933000053 R933000076 R933000076 R933000102 R933000102
24 VDC - AMP R933000057 R933000057 R933000071 R933000071 R933000120 R933000120