1. Home
  2. Edukacja
  3. Rozwiązania dla maszyn mobilnych – szkolenia
Praktyczne szkolenie na maszynie mobilnej Naucz się. Zastosuj. Rozwijaj się – dzięki szkoleniom poświęconym rozwiązaniom mobilnym!

Zacznij od naszych szkoleń z hydrauliki mobilnej, elektroniki mobilnej i elektryfikacji – dostępnych jako kursy standardowe lub indywidualne, na miejscu lub jako szkolenia online.

Rozwiązania dla maszyn mobilnych – szkolenia

Twój partner szkoleniowy w dziedzinie hydrauliki, elektroniki i napędów elektrycznych do maszyn roboczych!

Poszerz Twoją wiedzę poprzez praktyczne szkolenie z wykorzystaniem systemu szkoleniowego lub bezpośrednio na maszynie. Oferujemy szeroką gamę standardowych kursów lub możemy zaprojektować szkolenia dostosowane do Twoich potrzeb – dla inżynierów, serwisantów lub producentów OEM!

Ścieżki edukacyjne

Ścieżki edukacyjne

Osiągnij Twoje cele szkoleniowe dzięki ustrukturyzowanym ścieżkom edukacyjnym. Odkryj krok po kroku opcje, które pozwolą Ci przejść od początkującego do eksperta.
Ścieżki edukacyjne

Szkolenie indywidualne

Szkolenie indywidualne

Kursy dostosowane specjalnie do potrzeb Twojej firmy – dostosowane do preferowanych tematów, terminów i lokalizacji. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać indywidualną ofertę.

Zamów szkolenie teraz
Nasze lokalizacje

Nasze lokalizacje

Skorzystaj z naszej szerokiej oferty szkoleń – zarówno w siedzibie firmy, jak i w jednym z naszych nowoczesnych centrów szkoleniowych:

Ulm
Elchingen
Horb
Bochum

Nasz zespół

Klaus Rochau

Lider grupy

Jako szef ds. szkoleń w dziale rozwiązań mobilnych Klaus dąży do tego, by wiedza specjalistyczna jego zespołu w zakresie mobilnych rozwiązań napędowych była dostępna dla klientów OEM na całym świecie. Dba o to, by materiały szkoleniowe nie tylko wyjaśniały pojęcia, ale także w praktyce prezentowały mobilne rozwiązania. Pełniąc funkcję szefa zespołu, koordynuje działania podwładnych, aby wyznaczyć światowe standardy w zakresie praktycznych szkoleń o wysokiej jakości.

Michael Bückle

Narzędzia i systemy szkoleniowe

Michael dba o to, aby narzędzia i systemy cyfrowe zespołu działały sprawnie. Odpowiada za systemy szkoleniowe i bazy danych, nadzoruje określone procesy certyfikacyjne i odgrywa kluczową rolę w projektach specjalnych. Jeśli potrzebujesz niezawodnych procesów i sprytnych narzędzi, to właśnie do niego warto się zwrócić.

Linda Baier

Administracja szkoleniowa

Linda dba o to, aby wszystko przebiegało sprawnie za kulisami: zapewnia doradztwo, planuje i prowadzi szkolenia – upewniając się, że wszystko przebiega bez problemów. Jest pierwszym punktem kontaktu dla uczestników. Koordynuje wszystkie aspekty marketingu, komunikacji i administracji szkoleń.

Tobias Fading

Szkolenie w zakresie mobilnych napędów elektrycznych

Tobias jest przewodnikiem po pionierskich mobilnych rozwiązaniach elektronicznych i elektrycznych firmy Rexroth. Dzięki swojej rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie mobilnych rozwiązań elektronicznych Rexroth, w dziedzinie napędów elektrycznych oraz rozwoju naszych systemów szkoleniowych zapewnia angażujące, praktyczne doświadczenie edukacyjne, które przynosi bezpośrednią wartość dodaną w Twoich projektach.

Hansjörg Vollmer

Szkolenie z zakresu elektroniki mobilnej

Hansjörg jest pasjonatem i posiada głęboką wiedzę w zakresie rozwiązań systemów elektronicznych, zawsze zwracając szczególną uwagę na szczegóły techniczne i praktyczne wdrożenie. Jego doświadczenie obejmuje zarówno elektronikę mobilną, jak i rozwiązania w zakresie napędów elektrycznych i zelektryfikowanych.

Maximilian Paukner

Szkolenia z dziedziny hydrauliki mobilnej

Szkolenia Maximiliana pozwalają w praktyce wykorzystać wiedzę z zakresu systemów technicznych. Naucz się w praktyczny sposób, jak osiągnąć maksymalną wydajność i niezawodność poprzez optymalizację całego układu napędowego. Razem zadbacie o sprawność Twoich maszyn mobilnych.

Peter Hartmann

Szkolenia z dziedziny hydrauliki mobilnej

Jeśli w końcu chcesz zgłębić temat mobilnych układów sterowania hydraulicznego w obwodzie otwartym oraz ich elementów, to Peter jest dokładnie tym, kogo potrzebujesz. Jego szkolenia łączą teorię z angażującymi ćwiczeniami praktycznymi przeprowadzanymi bezpośrednio na systemie szkoleniowym, opierając się na wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie technologii sterowania i regulacji. Dzięki jego pasji i wyjątkowemu podejściu do nauczania nigdy nie brakuje zabawnych chwil podczas nauki o hydraulice mobilnej.

Laslo Balindt

Szkolenia z dziedziny hydrauliki mobilnej

Laslo łączy wiedzę z zakresu hydrauliki z techniczną precyzją. Jego podejście jest jasne, praktyczne i wynika z prawdziwej pasji do systemów mobilnych. Specjalizuje się w jednostkach tłokowo-osiowych przeznaczonych do zastosowań mobilnych i przemysłowych.

Więcej informacji o naszym programie szkoleniowym

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych formach szkoleń lub o tym, jakich metod używamy? Tutaj znajdziesz odpowiedzi oraz dodatkowe informacje na temat naszej koncepcji szkoleniowej.

Szkolenie standardowe a indywidualne

Szkolenie standardowe
Wstępnie zaprojektowane moduły dla wszystkich profesjonalistów.
Dostępne w formie nauczania twarzą w twarz, online lub w trybie mieszanym.
Różne kursy e-learningowe dla zdobycia podstawowej wiedzy.

Indywidualne szkolenie
Treści dostosowane do Twoich potrzeb.
Elastyczne treści, terminy i miejsca szkoleń.
Dostępne na miejscu w Twojej lokalizacji i bezpośrednio na życzenie na Twoich maszynach – w Niemczech lub gdziekolwiek na świecie.

Dla pracowników i partnerów handlowych firmy Bosch
Dostęp za pośrednictwem intranetu, systemu zarządzania nauką (LMS) lub kampusu partnerów handlowych.
Zgodnie z warunkami obowiązującymi w danej firmie.
Link dostępny na życzenie.

Metody

Twarzą w twarz
Szkolenie na miejscu na żywo z bezpośrednią interakcją z ekspertami.

eLearning
Moduły do samodzielnej nauki na komputerze. Ucz się zawsze i wszędzie, we własnym tempie.

Szkolenia online / seminaria internetowe
Kursy w wirtualnej klasie prowadzone przez certyfikowanego instruktora.

Nauka w trybie mieszanym
Połączenie e-learningu i szkoleń twarzą w twarz.

Kursy szkoleniowe

Gdzie mogę znaleźć aktualny harmonogram szkoleń?
Aktualny program szkoleń wraz z terminami na bieżący rok oraz dostępnością szkoleń można znaleźć w naszej wyszukiwarce Training Finder. Jeśli preferowana data nie jest dostępna lub chcesz poprosić o spersonalizowaną sesję szkoleniową, skontaktuj się z training.elchingen@boschrexroth.de

Jakie wymagania i wcześniejsza wiedza są mi potrzebne, aby wziąć udział w szkoleniu?
Podstawowa znajomość aspektów technicznych jest zazwyczaj wystarczająca, aby uczestniczyć w sesjach szkoleniowych na poziomie podstawowym. Jeśli istnieją konkretne warunki wstępne udziału w szkoleniu – takie jak pomyślne ukończenie określonego kursu e-learningowego – zostanie to zaznaczone w opisie szkolenia. W niektórych przypadkach wiedzę tę można również zdobyć poprzez praktyczne doświadczenie w miejscu pracy.

W jakim języku odbywają się szkolenia?
Oferujemy szkolenia w języku niemieckim i angielskim.

Ilu uczestników może wziąć udział w sesji szkoleniowej?
Maksymalna liczba uczestników szkoleń praktycznych zależy od liczby dostępnych stacji roboczych. Aby zapewnić efektywną naukę, kursy prowadzone są w jak najmniejszych grupach. W przypadku szkoleń teoretycznych maksymalna liczba uczestników jest uzależniona od liczby miejsc w sali szkoleniowej.

Czy buty ochronne są wymagane?
Prosimy o zabranie obuwia ochronnego na zajęcia praktyczne. W przeciwnym razie Twój udział w ćwiczeniach praktycznych będzie ograniczony. Oferujemy jednak również jednorazowe ochraniacze na obuwie dostępne na miejscu.

Jakie zaawansowane opcje szkolenia są dostępne – w jaki sposób mogę dalej poszerzać swoją wiedzę?
Nasze ścieżki edukacyjne nakreślają etapy rozwoju każdego obszaru technologicznego i pomagają w poszerzaniu wiedzy.

Czy mogę wziąć udział w szkoleniu praktycznym w czasie ciąży?
Ze względów prawnych udział w szkoleniach praktycznych jest ograniczony w przypadku kobiet w ciąży.

Czy po ukończeniu szkolenia otrzymam certyfikat?
Po pomyślnym ukończeniu szkolenia (wymagane minimum 75% frekwencji) otrzymasz wydrukowany certyfikat. Certyfikat ten można również pobrać w wersji cyfrowej online za pośrednictwem Akademii Bosch Rexroth.

Wsparcie

Kontakt

Nie udało Ci się znaleźć szkolenia, które odpowiadałoby Twoim potrzebom?

W razie pytań lub chęci skorzystania z niestandardowego programu szkoleniowego prosimy o kontakt. Chętnie pomożemy!

+49 7308 - 2111
training.elchingen@boschrexroth.de

FAQ

FAQ

Jak możemy pomóc? Tutaj znajdziesz najważniejsze odpowiedzi na temat naszych szkoleń.

FAQ na temat kursów szkoleniowych
FAQ na temat kursów szkoleniowych