Od 2027 r. zmienią się normy dotyczące mobilnych maszyn roboczych. W pierwszej części naszej serii blogów dowiesz się, do czego producenci muszą się teraz przygotować, aby spełnić wymogi prawne i zminimalizować ryzyka.
W coraz bardziej połączonym siecią świecie cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo funkcjonalne i sztuczna inteligencja stają się kluczowymi aspektami maszyn mobilnych. Dążenie do większej wydajności i automatyzacji napędza rozwój cyfryzacji. Wiąże się to jednak również z istotnym ryzykiem: cyberataki, wycieki wrażliwych danych i manipulacje nie tylko zagrażają funkcjonalności, ale także bezpieczeństwu operatorów i osób trzecich. Firma Bosch Rexroth, w ścisłej współpracy z Grupą Bosch, od wielu lat zajmuje się tymi wyzwaniami i dostarcza rozwiązania zgodne z obowiązującymi standardami.
W obliczu złożonych zagrożeń, od wewnętrznych luk w zabezpieczeniach po zewnętrzne ataki hakerów, przepisy w UE i na całym świecie stają się coraz bardziej rygorystyczne. Jednak samo przestrzeganie norm technicznych nie wystarczy: potrzebne są kompleksowe koncepcje bezpieczeństwa obejmujące cały cykl życia produktu – od rozwoju, przez eksploatację, aż po wycofanie z eksploatacji.
Również operatorzy i użytkownicy końcowi są obecnie świadomi tego problemu i oczekują kompleksowych koncepcji dotyczących bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego. Oprócz cyfryzacji, kwestia cyberbezpieczeństwa staje się strategicznym czynnikiem konkurencyjności dla mobilnych maszyn roboczych, maszyn takich jak budowlane, rolnicze czy pojazdy do transportu materiałów. Producenci oferujący solidne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa cieszą się największym zaufaniem i mogą budować długotrwałe relacje biznesowe.
Dla producentów sprzętu budowlanego istotne i wartościowe jest dogłębne zapoznanie się z tematami cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa funkcjonalnego i regulacji dotyczących sztucznej inteligencji (AI) — zwłaszcza, że w obliczu szybkiego tempa rozwoju technologicznego przepisy często się zmieniają i są ze sobą ściśle powiązane. Sytuację komplikuje fakt, że wiele przepisów jest obecnie w trakcie tworzenia lub aktualizacji, ale oczekuje się, że wkrótce wejdą one w życie.
Bosch Rexroth od lat intensywnie zajmuje się kwestią regulacji prawnych dotyczących mobilnych maszyn roboczych: Oto kluczowe wymogi obowiązujące w UE:
Dyrektywa maszynowa (MD) jest jednym z podstawowych przepisów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a także integralności fizycznej i cyfrowej. Wymaga kompleksowej oceny ryzyka i zobowiązuje producentów do wdrożenia środków bezpieczeństwa przeciwko nieuprawnionemu dostępowi i manipulacji. Od 20 stycznia 2027 r. wejdzie w życie Rozporządzenie maszynowe (MR) UE, zastępując obecną dyrektywę maszynową (MD). Przejście to oznacza istotne zmiany. Oprócz bezpieczeństwa funkcjonalnego, rozporządzenie określi szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa IT i ryzyka związanego z oprogramowaniem. Unijna Dyrektywa Maszynowa, a w przyszłości Rozporządzenie Maszynowe UE, to rozporządzenia istotne dla oznakowania CE, których należy przestrzegać przy wprowadzaniu mobilnych maszyn roboczych na europejski rynek wewnętrzny.
Odpowiednie normy: normy ISO 13849, 19014, 25119 i odpowiadające im normy Typu C
Produkty, których to dotyczy: wszystkie komponenty, które zgodnie z oceną zagrożenia mają wpływ na funkcję bezpieczeństwa – takie jak joystik, jednostki sterujące lub elementy hydrauliczne.
Obowiązuje od: styczeń 2027
Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (RED) po raz pierwszy określa wymogi regulacyjne w zakresie bezpieczeństwa dotyczącego systemów bezprzewodowych. Wyroby objęte dyrektywą muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie uszkadzały sieci ani nie powodowały jej niewłaściwego wykorzystania. Surowe normy bezpieczeństwa dyrektywy RED mają zastosowanie do technologii bezprzewodowych, takich jak Wi-Fi, sieci mobilne i Bluetooth. Ponadto dyrektywa ma na celu ochronę prywatności użytkowników i zapobieganie oszustwom.
Odpowiednie normy: EN 18031-1, -2 i -3
Produkty, których to dotyczy: systemy bezprzewodowe
Obowiązuje od: sierpień 2025
Akt w sprawie cyberodporności (CRA) po raz pierwszy określa wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa dla całego cyklu życia produktu – od rozwoju, przez eksploatację, aż po wycofanie z eksploatacji CRA łączy i uzupełnia wymogi uwzględnione w MD i RED, ustanawiając ramy dla cyberbezpieczeństwa produktów cyfrowych. Obejmuje to zapewnienie aktualizacji zabezpieczeń oraz obowiązek zgłaszania słabych punktów i incydentów. Ponadto CRA wymaga opracowania solidnych strategii bezpieczeństwa pozwalających przewidywać przyszłe ryzyka, a także przedstawiania dowodów potwierdzających wdrożenie środków bezpieczeństwa i ich regularnego kontrolowania.
Odpowiednie normy: w toku
Produkty, których to dotyczy: dowolny produkt z interfejsem cyfrowym (w tym interfejsy USB)
Obowiązuje od: listopad 2027
Akt w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act) reguluje wykorzystanie sztucznej inteligencji w UE, wymagając przejrzystego, możliwego do prześledzenia i bezpiecznego wdrożenia systemów AI. Określa również, które systemy sztucznej inteligencji są dozwolone, a które zabronione. Ponadto producenci muszą zagwarantować integralność i bezpieczeństwo maszyn wyposażonych w sztuczną inteligencję, co bezpośrednio wiąże się z bezpieczeństwem funkcjonalnym, a tym samym z Dyrektywą Maszynową.
Odpowiednie normy: w toku (wersja robocza?)
Produkty, których to dotyczy: zaawansowane systemy automatyzacji i robotyki współpracujące ze sztuczną inteligencją (53), w tym autonomiczne podejmowanie decyzji przez urządzenie
Obowiązuje od: sierpień 2027
Oś czasu kluczowych aktów regulacyjnych (grafika: Bosch Rexroth AG)
W obliczu dynamicznych zmian regulacyjnych i złożonych zagrożeń kwestie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa funkcjonalnego i regulacji sztucznej inteligencji powinny znaleźć się w centrum uwagi producentów maszyn mobilnych. Dobra wiadomość: producenci nie muszą stawiać czoła tym wyzwaniom w pojedynkę. Bosch Rexroth, we współpracy ze specjalistycznymi zespołami grupy Bosch, posiada szeroką wiedzę specjalistyczną i zgodne ze standardami rozwiązania z kompleksowego ekosystemu BODAS wspierające cyfrową transformację mobilnych maszyn roboczych Dzięki temu producenci mogą lepiej zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem, spełniać wymogi prawne i jednocześnie znacząco poprawiać wydajność, efektywność i komfort użytkowania sprzętu budowlanego.
W naszych najbliższych postach na blogu przyjrzymy się bliżej szczególnym wymaganiom Rozporządzenia Maszynowego (MR), aktu w sprawie cyberodporności (CRA) i aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act). Bądźcie z nami aby dowiedzcie się, jak dzięki Bosch Rexroth i BODAS możecie zaprojektować swoje maszyny zgodnie z przepisami i z myślą o przyszłości!
Chcesz dowiedzieć się więcej o bezpieczeństwie i ochronie w Bosch Rexroth oraz porozmawiać z naszymi ekspertami i członkami społeczności myBODAS?
Wszystkie artykuły z serii blogów „Bezpieczeństwo, ochrona i sztuczna inteligencja dla mobilnych maszyn roboczych”:
01. Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo funkcjonalne i sztuczna inteligencja: co już teraz ma znaczenie dla producentów maszyn roboczych
02. Bezpieczeństwo funkcjonalne: W jaki sposób producenci maszyn spełniają wymagania EU-MVO, CRA i aktu w sprawie sztucznej inteligencji (AI Act)
03. Cyberbezpieczeństwo: Dlaczego producenci OEM muszą działać już teraz