1. Home
  2. Blog
  3. Hydrauliczne legendy – wielosekcyjne hydrauliczne płyty szeregowe
Wielopozycyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR firmy Bosch Rexroth stanowią podstawę kompaktowych i wydajnych układów sterowania hydraulicznego
Wielopozycyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR firmy Bosch Rexroth stanowią podstawę kompaktowych i wydajnych układów sterowania hydraulicznego
Hydraulika przemysłowa

Konstrukcja modułowa, oszczędne zarządzanie

Wielosekcyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR stanowią podstawę kompaktowych i wydajnych układów sterowania hydraulicznego.
Rosnąca różnorodność produktów, krótszy czas realizacji projektów, wyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa oraz rosnąca presja kosztowa – układy sterowania hydraulicznego muszą być wdrażane w sposób bardziej efektywny niż kiedykolwiek wcześniej. Czy to w zakresie projektowania, zakupów, czy zarządzania projektami: potrzebne są rozwiązania, które są zarówno elastyczne funkcjonalnie, jak i ustandaryzowane. Właśnie w tym miejscu pojawiają się panele sterowania serii HSR firmy Bosch Rexroth, które stanowią skalowalne rozwiązanie dla hydrauliki przemysłowej. Pięć konkretnych pytań – wraz z naszymi odpowiedziami – wyjaśnia zalety:

Jak zaprojektować indywidualne i ekonomiczne hydrauliczne systemy sterowania?

To proste – dzięki naszym modułowym wielosekcyjnym płytom szeregowym HSR.

Wielosekcyjne płyty HSR to modułowe płyty podstawowe do tworzenia kompaktowych systemów sterowania hydraulicznego. Można je elastycznie łączyć z elementami z szerokiej gamy standardowych komponentów w konfiguracjach piętrowych lub połączonych pionowo. Umożliwia to tworzenie dostosowanych do potrzeb systemów sterowania hydraulicznego w oparciu o jasno zdefiniowaną, znormalizowaną zasadę projektowania. Płyty HSR są również dostępne w następujących wersjach:

  • w rozmiarach nominalnych od NG6 (Cetop3) do NG25 (Cetop8)
  • w różnych rozmiarach i o różnych pozycjach połączeń
  • ze zintegrowanymi złączami pomiarowymi
  • w różnych powłokach
  • z opcjonalnym dodatkowym otworem

Wielosekcyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR są szczególnie odpowiednie do zastosowań o dużej gęstości funkcjonalnej, różnych wariantach i ograniczonej przestrzeni instalacyjnej.
Zaleta modułowej konstrukcji paneli: Personalizacja odbywa się poprzez standaryzowaną konfigurację funkcjonalną, a nie przez przeprojektowywanie bloku sterowania hydraulicznego. Takie rozwiązanie zmniejsza nakłady inżynieryjne i zwiększa powtarzalność w całym projekcie. Jednocześnie standardowe moduły upraszczają zarządzanie wariantami, konserwację, magazynowanie części zamiennych i przyszłą rozbudowę.
Efekt: Zrównoważona optymalizacja kosztów w okresie eksploatacji.

Czy modułowe układy sterowania hydraulicznego są dostępne już przy zamówieniu jednej sztuki?

Zdecydowanie. Systemy sterowania hydraulicznego oparte na wielosekcyjnych hydraulicznych płytach szeregowych są dostępne w dowolnej liczbie – dzięki naszemu rozbudowanemu systemowi modułowemu opartemu na standardowych komponentach hydraulicznych.

Rozwiązanie to opiera się na standardowej gamie paneli sterowania, paneli pośrednich i zaworów. Konfiguracja dostosowana do konkretnych zastosowań umożliwia tworzenie niestandardowych rozwiązań zarówno w przypadku maszyn seryjnych, jak i specjalistycznych. Zamiast całkowicie przeprojektowywać każdy system sterowania, funkcje są tworzone w oparciu o podejście modułowe polegające na łączeniu elementów. Zapewnia to elastyczność techniczną i ekonomiczną powtarzalność przy jednoczesnym zachowaniu łatwego w zarządzaniu nakładu pracy inżynieryjnej.
Kolejna zaleta: każdy skonfigurowany system sterowania przechodzi hydrauliczne testy w zakładzie. Funkcje, poziomy ciśnienia i logika przełączania są weryfikowane przed integracją z maszyną. Zmniejsza to ryzyko związane z przekazaniem do eksploatacji i zapewnia pewność planowania w zakresie zakupów i zarządzania projektem — nawet w przypadku partii o wielkości jednego egzemplarza.

Czy układy sterowania hydraulicznego w modułach serii HSR nadają się również do małych przestrzeni instalacyjnych?

Zdecydowanie. Wysoka gęstość mocy płyt oraz pionowe ułożenie modułów w stosy umożliwiają tworzenie kompaktowych systemów sterowania z wieloma równoległymi stacjami zaworowymi.

Dzięki sprawdzonej konstrukcji ułożenia poszczególne moduły funkcjonalne są ułożone pionowo. W ten sposób można wdrożyć do 10 stanowisk zaworowych przy ciśnieniu roboczym do 350 barów — każde z oddzielnymi przyłączami dla odbiorników oraz wspólnymi kanałami ciśnieniowymi i zbiornikowymi.
Zamiast rozdzielać funkcje za pomocą oddzielnych przewodów i zewnętrznych rur, są one łączone w przejrzysty blok sterowania o modułowej konstrukcji. Zmniejsza to wymaganą przestrzeń instalacyjną, minimalizuje interfejsy i poprawia klarowność systemu sterowania. Ta modułowa konstrukcja nadaje się również do zastosowań o wysokich wymaganiach wydajnościowych i ograniczonej przestrzeni instalacyjnej. Kompaktowe rozwiązanie nie oznacza zatem mniejszej funkcjonalności, ale raczej większą integrację na danym obszarze – o określonej strukturze i dużej gęstości mocy.

Czy można systematycznie i bezpiecznie wdrażać szeroką gamę funkcji hydraulicznych z wykorzystaniem wielopozycyjnych hydraulicznych płyt szeregowych HSR?

Oczywiście, modułowa konstrukcja pozwala również na tworzenie złożonych wariantów funkcjonalnych, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymagań bezpieczeństwa właściwych dla danej maszyny.

Oprócz wersji standardowej, wielosekcyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR mogą być łączone z różnymi funkcjami. Obejmują one na przykład zintegrowane funkcje ograniczania ciśnienia (P → T), separację ciśnienia po poszczególnych stacjach lub redukcję ciśnienia na wlocie. Specjalne funkcje mogą być również realizowane przy użyciu odpowiednich kombinacji płyt pośrednich i zaworów, w tym:

  • Mechanicznie i elektrycznie sterowane funkcje redukcji ciśnienia
  • Kontrola przepływu i funkcje dławienia
  • Ograniczenie ciśnienia i rozładowanie po stronie pompy
  • Funkcje hamulca podtrzymującego i opuszczającego ładunek
  • Funkcje wyłączania i odciążania monitorowane pod kątem pozycji
  • Funkcje rozdzielaczy gniazdowych
  • Funkcje zaworów kierunkowych sterowanych i regulowanych proporcjonalnie
  • Czujniki ciśnienia

Zmniejszono liczbę dodatkowych komponentów zewnętrznych i skomplikowanych rur. Upraszcza to projektowanie złożonych obwodów hydraulicznych – przy zachowaniu wysokiego bezpieczeństwa pracy.
Warto wiedzieć: Wszystkie sterowniki oparte na wielopozycyjnych hydraulicznych płytach szeregowych HSR mogą niezawodnie spełniać wymagania bezpieczeństwa specyficzne dla danej maszyny w połączeniu z elektrycznym systemem sterowania. To wymaganie dotyczy odpowiednio dobranych zaworów, na przykład ze zintegrowanym monitorowaniem położenia suwaka lub czujnikami ciśnienia w portach pomiarowych.

W jaki sposób wielopozycyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR przyspieszają konstruowanie układów sterowania hydraulicznego?

Efektywnie, dzięki standaryzowanym modułom, cyfrowym narzędziom konfiguracyjnym oraz natychmiastowo dostępnym danym projektowym.

Hydrauliczne systemy sterowania w konstrukcji z panelami pośrednimi można projektować i konfigurować w sposób systematyczny – przy minimalnej liczbie iteracji i wysokim stopniu pewności projektowania już od fazy koncepcyjnej. Konfigurator wielosekcyjnych hydraulicznych płyt szeregowych HSRumożliwia tworzenie pożądanych kombinacji funkcji oraz udostępnia dokumentację techniczną, taką jak dane CAD i schematy elektryczne.
Nie widzisz odpowiedniego rozwiązania dla siebie? Wystarczy podać nam niezbędne parametry (miejsce montażu, ciśnienie, przepływ, funkcje) – a my znajdziemy optymalny układ obwodu dostosowany do Twoich potrzeb.

Porównanie układów sterowania hydraulicznego:

Konstrukcja z płytami szeregowymi a konstrukcja monoblokowa a indywidualne podłączenie przewodów

Kryteria Wysokowydajna budowa modułowa (HSR) Monoblok – blok sterowania Pojedyncze zawory z zewnętrznym orurowaniem
Modułowość Wysoka – możliwość modułowego układania w stos Niska – stała struktura kanałów Niska — zawory można łączyć indywidualnie
Nakład pracy inżynierskiej Niska odtwarzalność dzięki standaryzacji Wysoka, z wyjątkiem wariantów Wyższe poziomy osiągane dzięki indywidualnemu orurowaniu
Wymagania dotyczące przestrzeni konstrukcyjnej Kompaktowe układanie w pionie Kompaktowy dzięki wkręcanym zaworom Bardzo wysoki ze względu na zewnętrzne przewody
Możliwość rozbudowy Po prostu dzięki dodatkowym modułom Możliwa pod pewnymi warunkami Możliwa, ale skomplikowana pod względem konstrukcyjnym
Konserwacja i serwis Wymiana pojedynczych płyt pośrednich i zaworów Wymiana pojedynczych zaworów Wymiana pojedynczych zaworów jest możliwa tylko poprzez otwarcie orurowania
Koszty w okresie eksploatacji Niski dzięki standaryzacji Bardzo niskie Wyższa dzięki złożoności

Wielosekcyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR łączą w sobie elastyczność modułową z efektywną kosztowo standaryzacją. Umożliwiają one tworzenie kompaktowych, wydajnych i sprawdzonych hydraulicznych systemów sterowania – od pojedynczych maszyn po produkcję seryjną. Jako wysokowydajne przemysłowe rozwiązanie hydrauliczne do wymagających zastosowań, typowe wielosekcyjne hydrauliczne płyty szeregowe zmniejszają złożoność, przyspieszają projektowanie i zapewniają niezawodność planowania w całym okresie użytkowania. Typowe dla Bosch Rexroth.

Czy możemy na nowo przemyśleć Twój układ hydrauliczny?

Oczywiście! Skontaktuj się teraz z naszym działem sprzedaży.

Skontaktuj się z nami

Często zadawane pytania i słowniczek

Czym są wielosekcyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR?

Wielosekcyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR to modułowe elementy podstawowe do sterowania hydraulicznego w konstrukcji szeregowej (układanie w stos). Umożliwiają one systematyczną integrację wielu stacji zaworowych w kompaktowy, modułowy hydrauliczny blok sterowania.

Jakie zastosowania są odpowiednie dla paneli sterowania serii HSR?

Wielosekcyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR są stosowane między innymi w prasach, wtryskarkach do tworzyw sztucznych, obrabiarkach oraz w specjalnej konstrukcji maszynach – wszędzie tam, gdzie wymagane są kompaktowe i mocne sterowanie hydrauliczne o układzie modułowym.

Czy wielosekcyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR nadają się do produkcji partii o wielkości jednej sztuki?

Tak. Dzięki modułowej konstrukcji systemy sterowania hydraulicznego oparte na wielosekcyjnych hydraulicznych płytach szeregowych HSR mogą być ekonomicznie wdrażane, konfigurowane i dostarczane w pełni przetestowane funkcjonalnie, nawet jako pojedyncze jednostki, np. dla maszyny specjalnego przeznaczenia.

Jakie są zalety konfiguratora wielosekcyjnej hydraulicznej płyty szeregowej HSR?

Konfigurator umożliwia uporządkowane projektowanie układów sterowania hydraulicznego oraz udostępnia dane CAD i schematy elektryczne, które można bezpośrednio włączyć do projektu i maszyny. Znacznie zmniejsza to nakład pracy inżynierskiej oraz oszczędza czas i pieniądze.

Wielosekcyjne hydrauliczne płyty szeregowe HSR

Płyty podstawowe do tworzenia modułowych układów sterowania hydraulicznego w konstrukcjach wielosekcyjnych hydraulicznych płyt szeregowych.

Konstrukcja wielosekcyjna

Zasada konstrukcyjna układów sterowania hydraulicznego, w których kilka zaworów lub elementów funkcjonalnych jest rozmieszczonych jeden nad drugim i zasilanych wspólnie za pośrednictwem zintegrowanych kanałów ciśnieniowych i zbiornikowych.

Konstrukcja w układzie pionowym

Układanie w układzie pionowym modułów zaworów i płyt pośrednich w celu zwiększenia gęstości funkcjonalnej i mocy.

Hydrauliczny płyty szeregowe

Kompaktowa jednostka do systemu sterowania ciśnieniem, przepływem i kierunkiem przepływu w układach hydraulicznych.

Stacja zaworowa

Pojedynczy punkt funkcjonalny w ramach serii płyt z oddzielnymi połączeniami dla odbiorników.

Rozmiar (NG)

Standardowy rozmiar ramy komponentu hydraulicznego.

Funkcja ograniczenia ciśnienia (P→T)

Funkcja ograniczania ciśnienia systemowego poprzez kierowanie go do zbiornika.

Zawór przeciążeniowy

Zawór zapewniający bezpieczną kontrolę obciążenia w przypadku wysuniętych lub ruchomych ładunków.

Partia o wielkości jednej sztuki

Produkcja lub dostawa pojedynczego produktu bez produkcji seryjnej.

Koszty w okresie eksploatacji

Całkowite koszty rozwiązania na wszystkich etapach projektowania, eksploatacji, konserwacji i części zamiennych.