1. Home
  2. Blog
  3. LC_8X – zawory do wbudowania 2-drogowe
LC_8X – gniazdowe zawory logiczne
LC_8X – gniazdowe zawory logiczne
Hydraulika przemysłowa

Nowy zawór logiczny LC_8X: Jasne odpowiedzi na wyzwania związane z technologią płynów

W świecie, w którym skuteczność i wydajność mają kluczowe znaczenie, nieustannie poszukujemy rozwiązań, które naprawdę popchną nas do przodu. Ale jak często innowacja technologiczna okazuje się strzałem w dziesiątkę i zaspokaja nasze najpilniejsze potrzeby?

Dzięki nowemu zaworowi logicznemu LC_8X firma Bosch Rexroth po raz kolejny udowadnia, że słuchamy i dostarczamy pożądane rezultaty. Ten innowacyjny zawór hydrauliczny jest żywym dowodem naszej filozofii: jasne odpowiedzi na konkretne wyzwania zaprojektowane tak, aby codzienna praca była łatwiejsza, wydajniejsza i bardziej zrównoważona.
Wiemy, że masz konkretne pytania dotyczące nowych komponentów do układów hydraulicznych. Dlatego też zebraliśmy najważniejsze i najczęściej zadawane pytania dotyczące LC_8X i udzieliliśmy na nie jasnych, konkretnych odpowiedzi.

Czy oferujemy proste rozwiązania dla hydrauliki przyszłości?

Zdecydowanie! Poznaj nasze innowacyjne zawory LC_8X.

Dzięki nowemu zaworowi logicznemu LC_8X firma Bosch Rexroth po raz kolejny wyznacza techniczne standardy w kategorii zaworów gniazdowych. Zawór ten stanowi ucieleśnienie obietnicy „Następny poziom do perfekcji” i otwiera jeszcze szerszy wachlarz zastosowań w dziedzinie inżynierii maszyn i instalacji dzięki licznym usprawnieniom wydajności i możliwościom optymalizacji.
Niezależnie od tego, czy chodzi o zastosowania o wysokim przepływie i dużych objętościach, czy też zadania dostrajania wymagające precyzyjnej kontroli - LC_8X jest urządzeniem wiodącym technologicznie i wszechstronnym.
Umożliwia użytkownikom łatwiejsze, solidniejsze i wydajniejsze wdrażanie szerokiej gamy funkcji kierunkowych, ciśnieniowych i kombinowanych do 450 barów. Bosch Rexroth w pełni wykorzystuje obecne możliwości technologiczne, aby zmaksymalizować korzyści dla klientów poprzez innowacje i wyznaczanie nowych standardów w zakresie wydajności, efektywności energetycznej, upraszczania i trwałości.

Czy oferujemy zawory, które można łatwo wymienić?

Oczywiście! Nasz zawór logiczny LC_8X jest w pełni kompatybilny z dostępnymi produktami.

LC_8X został opracowany jako kontynuacja serii LC-2X, LC-6X i LC-7X i jest w pełni kompatybilny z poprzednimi modelami.
To oznacza: dostępne osłony można ponownie wykorzystać, oszczędzając zasoby i zmniejszając nakład pracy związany z konwersją.
Bezpośrednia wymiana na nową generację jest możliwa bez żadnych problemów dzięki pełnej kompatybilności. Nawet w przypadku złożonych funkcji, istniejące płyty pośrednie można stosować nadal i to ze zwiększoną wydajnością.
Ta kompatybilność wsteczna, w połączeniu z nowym standardowym uszczelnieniem tłoka, które w wielu przypadkach eliminuje konieczność stosowania dodatkowych płyt pośrednich, znacznie upraszcza migrację i integrację z istniejącymi układami hydraulicznymi, chroniąc Twoją inwestycję.
Ponadto nowy zawór LC_8X jest kompatybilny ze wszystkimi poprzednimi osłonami logicznymi LFA.7X.

Czy oferujemy zawory o minimalnych stratach energii?

Jak najbardziej! Nasze zawory LC_8X redukują straty ciśnienia nawet o 60%.

Efektywność energetyczna jest kluczową cechą LC_8X.
Dzięki konstrukcji zoptymalizowanej pod kątem przepływu, opracowanej przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii symulacji, straty ciśnienia zostały zredukowane nawet o 60% w porównaniu z poprzednią serią LC-7X.
Minimalizacja strat ciśnienia oznacza mniej wytwarzanego ciepła, mniejsze zapotrzebowanie na chłodzenie i ogólną poprawę efektywności energetycznej.
Nowa konstrukcja tłoka A_F zoptymalizowana pod kątem tarcia i zintegrowane standardowe uszczelnienie trzpienia zapobiegają wewnętrznym wyciekom, minimalizują straty mocy hydraulicznej i zmniejszają zużycie energii.

Rezultat: znaczny wzrost wydajności, niższe zapotrzebowanie na energię, zmniejszona emisja CO₂ – LC_8X to energooszczędny koń pociągowy w dziedzinie hydrauliki.

Czy pomagamy ograniczać przestoje?

Pewnie! LC_8X zwiększa dostępność systemu dzięki łatwej instalacji i zwiększonej wytrzymałości.

Zawór LC_8X został zaprojektowany z myślą o wysokiej trwałości i optymalnej dostępności.
Nowa koncepcja uszczelnienia promieniowego zwiększa odporność na przepełnienie spowodowane skokami ciśnienia i zapobiega wyciekom zewnętrznym. Nawet po zainstalowaniu w niekorzystnej pozycji obrotowej, osiąga on wyższą wydajność niż seria 7X.
Nowe zintegrowane standardowe uszczelnienie trzpienia zapobiega filtracji szczeliny. Wszystkie elementy zaworu są odpowiednie do ciśnień roboczych do 450 bar, zapewniając szczelność i funkcjonalność nawet po 10 milionach cykli obciążenia przy maksymalnej mocy przełączania.
Łatwość obsługi zaczyna się już przy rozpakowywaniu: nowa koncepcja opakowania na miarę przyszłości opiera się na komponentach z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu i dlatego kolor zmieni się z białego na czarny.
Rowek do demontażu i element ułatwiający rozwijanie ze szpuli dodatkowo ułatwiają konserwację.
Dzięki standaryzacji koncepcji zaworu, planowanie projektu, prace inżynieryjne, montaż i konserwacja są uproszczone. Zredukowano też koszty procesu, skracając czas dostawy i minimalizując przestoje.

Dzięki nowemulogicznemu LC_8X, Bosch Rexroth po raz kolejny kształtuje stan techniki zaworów logicznych i maksymalizuje wartość dla klienta na drodze do doskonałości.
Wszechstronny postęp wobec odnoszącego na całym świecie sukcesy, poprzedniego modelu LC_7X zawór ten wyznacza nowe standardy w zakresie wydajności, efektywności energetycznej, upraszczania i trwałości – przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kompatybilności z poprzednią serią i bardziej atrakcyjnej cenie katalogowej dla standardowych modułów.