W jaki sposób modułowa platforma bloków sterowania RM Global usprawnia projektowanie, optymalizuje przestrzeń montażową oraz poprawia działanie układów hydraulicznych w maszynach roboczych.
Niezależnie od tego, czy chodzi o wiertnicę, maszynę leśną, pompę do betonu, ładowarkę teleskopową, czy też mobilny lub montowany na ciężarówce żuraw ładunkowy: wymagania stawiane układom hydraulicznym maszyn roboczych stale rosną. Producenci mobilnych maszyn roboczych oczekują elastycznych rozwiązań, które wymagają niewiele miejsca na montaż, są proste w konfiguracji, a jednocześnie energooszczędne. Dobre wiadomości: W przypadku bloków sterowania z funkcją wyczuwania obciążenia wymagania te spełnia nowa platforma RM Global firmy Bosch Rexroth.
Innowacyjne rozwiązanie konstrukcyjne: modułowy blok sterujący z maksymalnie 24 modułami zaworowymi, które dzięki ustandaryzowanym płaszczyzną montażowym można elastycznie łączyć ze sobą bez konieczności stosowania oddzielnej płyty adapterowej. Do pozostałych elementów układu należą: płyty wejściowe do pomp o zmiennej wydajności, oś przełączająca linię zasilającą, oraz różne płyty końcowe.
Duża zaleta podejścia modułowego? Standardowe moduły zaworów z jasno określonymi interfejsami ograniczają niepotrzebną rozbudowę i złożoność systemu. Oszczędność czasu zapewnia również powiązany konfigurator internetowy, który w formie cyfrowej przedstawia wszystkie elementy i opcje oraz udostępnia nie tylko model 3D, ale także dokumentację techniczną.
Ponadto system modułowy RM Global wyróżnia się również pod względem energooszczędności: W porównaniu z poprzednią serią M4 udało się zmniejszyć przecieki wewnętrzne nawet o 20%. Dzięki zoptymalizowanym pod kątem przepływu kanałom oraz zwiększonemu maksymalnemu ciśnieniu do 420 barów, zużycie energii przez maszyny robocze, przy niezmienionej wydajności systemu, spada na tyle znacznie, że w niektórych przypadkach możliwe staje się zmniejszenie rozmiarów cylindrów i elementów wyposażenia. Dzięki temu całkowite koszty ponoszone przez producentów OEM ulegają dalszemu obniżeniu
Modułowa platformaRM Global zapewnia atrakcyjne dodatkowe korzyści dzięki szeregowi funkcji zwiększających komfort obsługi i wydajność maszyn. Oto kilka przykładów:
RM Global zapewnia jeszcze większą wydajność i precyzję sterowania w połączeniu z elektronicznym systemem sterowania pompą eOC (electronic Open Circuit). W tym rozwiązaniu systemowym pompa i zawór są idealnie do siebie dopasowane, co pozwala na tworzenie wydajnych systemów o precyzyjnych sekwencjach ruchów i zmniejszonym zużyciu energii
Każdy, kto chce jeszcze bardziej uprościć integrację, będzie zadowolony z nowej zintegrowanej elektroniki (OBE). Model EHS4 przeznaczony do układów elektrycznych o napięciu 12 i 24 V charakteryzuje się rozdzielczością czujnika wynoszącą 5 µm i obsługuje nowoczesne standardy komunikacyjne, takie jak CANopen i J1939.