Gdzie zaczyna się i kończy usługa serwisowa? Idealnie byłoby, gdyby była dostępna przez cały okres eksploatacji produktu, a nawet dłużej. Niestety, aż do teraz usługi z zakresu technologii zgrzewania były rzadko prezentowane i są oferowane niezwykle sporadycznie. Firma Bosch Rexroth otwiera nowe możliwości w branży dzięki usługom serwisowym dla procesu zgrzewania przeznaczonym dla sterowników PSI6000 i PRC7000. Dzięki nim systemy sterowania zgrzewaniem są dostosowane do wyzwań, jakie niesie przyszłość. Klienci z branży motoryzacyjnej wykazują obecnie szczególne zainteresowanie dwiema usługami: regeneracją oraz optymalizacją parametrów spawania.
Usługi Bosch Rexroth z zakresu punktowego zgrzewania oporowego obejmują swym zasięgiem zarówno proces uruchamiania, jak i drugie życie produktów. Za przykład mogą posłużyć zużyte urządzenia sterujące, które otrzymują nowe życie dzięki regeneracji. W ten sposób użytkownicy mogą korzystać z systemów sterowania zgrzewaniem przez długi czas, bez długotrwałych przestojów i przy przewidywalnych kosztach. Zasada ta przekłada się również na oszczędność zasobów, ponieważ produkty lub komponenty nie są wyrzucane, ale odnawiane i ponownie wprowadzane do użytku.
Standardowy cykl życia produktu w branży motoryzacyjnej wynosi od pięciu do siedmiu lat. Następnie linia produkcyjna jest przebudowywana lub dostosowywana pod kątem wytwarzania nowego modelu. Ze względu na koszty i wydajność sensowne jest wykorzystanie posiadanej linii do drugiego, a nawet trzeciego cyklu produkcyjnego. Oferując regenerację, Bosch Rexroth zapewnia możliwość dalszego korzystania z systemu sterowania zgrzewaniem dzięki wymianie zużytych części, zgodnie z zasadą "od starego do nowego". Zapotrzebowanie na tę usługę szybko rośnie, ponieważ coraz większa staje się świadomość potrzeby oszczędności zasobów.
Konkretnie usługa obejmuje prewencyjną wymianę wszystkich elektrycznych i elektromechanicznych części zużywalnych, takich jak półprzewodniki mocy, wentylatory i kondensatory elektrolityczne. Osoby odpowiedzialne za te procesy mają do wyboru różne poziomy regeneracji oferowane przez Bosch Rexroth. W ten sposób mogą zdecydować, ile sprzętu wymienić. Możliwy jest również indywidualny wybór, np. wymiana pod kątem określonego błędu lub funkcji bezpieczeństwa.
Możliwe zastosowanie: Zgrzewalnicze szafy sterownicze producenta samochodów są odbierane ze wszystkich oddziałów na całym świecie i przygotowywane lub modyfikowane pod kątem nowych projektów. Kompleksowa modernizacja odbywa się zgodnie z usługą "PÜ Smart" firmy Bosch Rexroth. W jej zakres wchodzi czyszczenie, a także wymiana zużywalnych części z obszaru elektroniki sterującej i energoelektroniki. Następnie specjaliści dostosowują rozwiązanie do aktualnego stanu sprzętu, dopasowują wszystkie dane i parametry do wartości pierwotnych oraz przeprowadzają testy funkcjonalne i wytrzymałościowe. Przeprowadzany jest również test wysokiego napięcia i izolacji oraz wydawana jest nowa tabliczka znamionowa. Proces kończą dokumentacja i archiwizacja.
Firma Bosch Rexroth udziela na szafy dwunastomiesięcznej gwarancji zgodnie z formułą ex-works. Potencjalne oszczędności kosztów zapewniane przez usługę w porównaniu z zastosowaniem nowych części wynoszą około 50 procent. Dodatkową korzyścią jest zrównoważony rozwój i pozytywne oddziaływanie na środowisko.
Bosch Rexroth oferuje również jeszcze bardziej rozbudowane usługi regeneracji, na które udziela 24-miesięcznej (opcjonalnie 60-miesięcznej) gwarancji.
Inną usługą, która obecnie cieszy się sporym zainteresowaniem, jest określanie i optymalizacja parametrów zgrzewania. Dzieje się tak, ponieważ w miarę ciągłego opracowywania coraz nowszych rodzajów materiałów i ich kombinacji spełniających specjalne oczekiwania należy brać pod uwagę rosnące wymagania dotyczące jakości spoin punktowych oraz niezawodności tych połączeń w przebiegu procesów. Rynek wymaga zatem szerokiej gamy kombinacji połączeń. Wymagania rosną, a ustalenie podstawowych parametrów początkowej spoiny często staje się wyzwaniem.
Dysponując wieloletnim doświadczeniem i bazami danych, Bosch Rexroth może tworzyć listy parametrów początkowych. Stosując te parametry, użytkownicy są w stanie natychmiast uzyskać dobre efekty zgrzewania. Usługę tę można wykonać przed rozruchem, oszczędzając w ten sposób czas i zasoby podczas uruchamiania systemów. Stała cena danych parametrów zapewnia klientom możliwość bezpiecznego opracowywania planów i budżetu.
Kolejne wyzwanie stanowi optymalizacja parametrów stosowanych w zakładach, gwarantująca ich bezpieczeństwo dla procesu produkcji i wysoką jakość. Dysponując zainstalowaną bazą ponad 100 000 sterowników spawalniczych, odpowiednim serwisem i pomocą w postaci specjalnych narzędzi analitycznych, firma Bosch Rexroth wspiera klientów w szybkiej i profesjonalnej optymalizacji systemów. Usługi mogą być wykonywane zdalnie lub na miejscu. Osiągnięty w ten sposób stabilny proces ogranicza konieczność przeróbek i testowania. Ponadto zmniejsza się liczba błędów i wzrasta jakość.
Te oraz inne usługi zgrzewania firmy Bosch Rexroth są kluczowe dla zapewnienia ekonomicznej i zrównoważonej przyszłości w dziedzinie punktowego zgrzewania oporowego, niezależnie od tego, czy stosuje się je w celu przedłużenia żywotności sterowników spawalniczych czy optymalizacji procesu zgrzewania.
Dowiedz się więcej o systemie sterowania zgrzewaniem oporowym PRC7000 nowej generacji!