1. Home
  2. Blog
  3. Zautomatyzowane rozwiązanie do pakowania kawy przez RYCHIGER
Wysoce precyzyjne, zautomatyzowane rozwiązanie do pakowania kawy firmy RYCHIGER
Wysoce precyzyjne, zautomatyzowane rozwiązanie do pakowania kawy firmy RYCHIGER
Towary konsumpcyjne pakowane

Wysokoprecyzyjne, zautomatyzowane rozwiązanie do pakowania kawy firmy RYCHIGER

RYCHIGER, wiodąca firma zajmująca się napełnianiem, zamykaniem, kartonowaniem, pakowaniem w pudełka i tacki oraz maszynami paletyzującymi, stanęła przed złożonym wymogiem szybkiego rozwiązania do pakowania końcowego dla przemysłu kawowego. Dzięki współpracy z firmą Bosch Rexroth udało im się opracować NCP-25 Drop-Packer, maszynę, która nie tylko spełnia, ale nawet przewyższa wymagania współczesnej produkcji, osiągając wyjątkową prędkość i elastyczność, wyznaczając jednocześnie nowy standard branżowy.

Jako wiodący producent maszyn do napełniania, zamykania, kartonowania, pakowania w pudełka i tacki oraz systemów paletyzacji, RYCHIGER specjalizuje się w opracowywaniu zaawansowanych systemów pakowania produktów takich jak kapsułki jednorazowe i torebki na kawę. Reputacja firmy opiera się na dziesięcioleciach doświadczeń w branży kawowej, dostarczając innowacyjne, niezawodne rozwiązania, które spełniają zmieniające się potrzeby producentów na całym świecie.

Wyzwanie: wysokie wymagania stawiane pakowaniu

Firma RYCHIGER otrzymała zadanie opracowania maszyny pakującej nowej generacji, która musiała spełniać wyjątkowo wysokie standardy w zakresie szybkości, precyzji i elastyczności. Sukces projektu zależał od pokonania kilku kluczowych wyzwań:

Różnorodność formatów Maszyna wymagała elastyczności umożliwiającej manipulowanie różnymi formatami pakowania (np. 3, 6 i 12-paków) przy minimalnym czasie przełączania.
Precyzja i ochrona produktów System musiał zapewnić bezpieczne i dokładne grupowanie delikatnych torebek z kawą bez uszkodzeń.
Kompaktowa powierzchnia zabudowy Konstrukcja musiała być kompaktowa, aby oszczędzać cenną przestrzeń na podłodze w środowiskach produkcyjnych.
Rozwiązania przyszłościowe Rozwiązanie musiało być skalowalne i otwarte, aby dostosować się do przyszłych wymagań rynku.

Rozwiązanie: potężny i precyzyjny System Motion Control

Aby sprostać tym wymaganiom, firma RYCHIGER wdrożyła wysokowydajny System Motion Control firmy Bosch Rexroth. To zintegrowane rozwiązanie stanowi rdzeń wydajności i inteligencji NCP-25 Drop-Packer.

System synchronizuje wszystkie ruchy maszyny z maksymalną precyzją, umożliwiając szybkie, kontrolowane serwonapędem grupowanie, które chroni produkt. Aby znacznie zmniejszyć powierzchnię zajmowaną przez maszynę, zastosowano technologię napędową bez szafek, która bezpośrednio zaspokoiła potrzebę kompaktowej konstrukcji. System przenośników VarioFlow zapewnia wydajną i łagodną obsługę worków, gwarantując płynny i ciągły przepływ materiału do maszyny. To połączenie sterowania ruchem, napędów i technologii transportu stworzyło płynne, wysokowydajne rozwiązanie automatyzacji.

Dzięki wsparciu firmy Bosch Rexroth udało nam się opracować rozwiązanie do pakowania kawy, które w pełni spełnia nasze wymagania w zakresie prędkości, dokładności i maksymalnego czasu zdatności. Wydajność i skalowalność systemu, wraz z już wdrożoną techniką napędową bez szaf sterowniczych, dają nam i naszym klientom zdecydowaną przewagę konkurencyjną.
– Alex Bialler | Dyrektor działu sprzedaży, RYCHIGER Canada

Wpływ i wyniki: Nowy standard w przemyśle opakowaniowym

Współpraca umożliwiła firmie RYCHIGER wprowadzenie na rynek najnowocześniejszej maszyny pakującej, która zapewnia wymierne wyniki i wyznacza nowe standardy w branży:

  • Maksymalna wydajność: Maszyna niezawodnie przetwarza do 35 worków na minutę z maksymalną precyzją, maksymalizując wydajność.
  • Duża elastyczność: Zmiany oparte na recepturach umożliwiają szybkie i łatwe dostosowanie do różnych formatów opakowań.
  • Oszczędność miejsca: Kompaktowa konstrukcja maszyny, uzyskana dzięki technologii pozbawionej szaf sterowniczych, zmniejsza całkowitą powierzchnię zabudowy.
  • Optymalny czas pracy: Zastosowanie wytrzymałych, zintegrowanych komponentów maksymalizuje czas pracy maszyny oraz jej niezawodność.
  • Przyszłościowe: Otwarta i skalowalna architektura automatyzacji zapewnia, że maszyna jest gotowa na przyszłe modernizacje i wymagania.
  • Łagodne obchodzenie się z produktem: Grupowanie kontrolowane serwomechanizmem zapewnia pełną integralność produktu podczas procesu pakowania.

Dzięki integracji strategicznego rozwiązania automatyzacji firmy Bosch Rexroth firma RYCHIGER z powodzeniem przekształciła złożone wyzwanie techniczne w wiodący na rynku produkt. NCP-25 Drop-Packer jest wyraźnym przykładem tego, jak ukierunkowana technologia sterowania ruchem może bezpośrednio prowadzić do zwiększenia wydajności, elastyczności i efektywności w wymagającym środowisku produkcyjnym.

Chcesz poprawić wydajność i efektywność swoich maszyn pakujących? Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. automatyzacji już dziś, aby dowiedzieć się, jak Bosch Rexroth może pomóc Ci opracować rozwiązanie przyszłościowe.